产品详情

Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 USB speed (Mbps) 12000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Catalog
Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 USB speed (Mbps) 12000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Catalog
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² (9 mm × 3.5 mm)
  • 与运行在速率高达 12Gbps 的多种接口标准(其中包括 PCI 快速三代 (Express GEN III) 和 USB 3.0)兼容
  • 8GHz 频率范围内具有 -3dB 宽差分带宽 (BW)
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = -11dB
  • 双向 "MUX/De-MUX" 类型差动开关
  • 漏极电源电压 (VDD) 运行范围 3.3V ± 10%
  • 3.5mm x 9.0mm、42 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 小型封装
  • 共同工业标准引脚分配
  • 支持 XAUI 和 SGMII
  • 与运行在速率高达 12Gbps 的多种接口标准(其中包括 PCI 快速三代 (Express GEN III) 和 USB 3.0)兼容
  • 8GHz 频率范围内具有 -3dB 宽差分带宽 (BW)
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = -11dB
  • 双向 "MUX/De-MUX" 类型差动开关
  • 漏极电源电压 (VDD) 运行范围 3.3V ± 10%
  • 3.5mm x 9.0mm、42 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 小型封装
  • 共同工业标准引脚分配
  • 支持 XAUI 和 SGMII

HD3SS3412 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3412 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享同一外设。HD3SS3412 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。

HD3SS3412 采用符合行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件需要在 -40°C 至 85ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。

HD3SS3412 是一款通用四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3412 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样,它也支持多种差动幅度小于 1800 mVpp 且共模电压小于 2V 的其他高速数据协议。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。

HD3SS3412 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3412 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享同一外设。HD3SS3412 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。

HD3SS3412 采用符合行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件需要在 -40°C 至 85ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。

HD3SS3412 是一款通用四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3412 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样,它也支持多种差动幅度小于 1800 mVpp 且共模电压小于 2V 的其他高速数据协议。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DS160PR412 正在供货 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux
HD3SS3411 正在供货 3.3V PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关 One channel version of HD3SS3412 with slightly lower BW of ~7.5MHz
HD3SS3411-Q1 正在供货 3.3V 汽车级 PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关 One channel version of HD3SS3412 with slightly lower BW of ~7.5MHz, Q100 Automotive Qualified.
DS160PR421 正在供货 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3412 4 通道高性能差分开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018-8-6
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

HD3SS3412 HSpice Model

SLAM141.ZIP (134 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

HD3SS3412 S-Parameter Model

SLAR107.ZIP (365 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频