产品详情

Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 8000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 ESD HBM (typ) (kV) 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Catalog
Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 8000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 ESD HBM (typ) (kV) 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Catalog
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² (9 mm × 3.5 mm)
  • 兼容多种运行速率高达 12Gbps 的接口标准,包括 PCI Express Gen III 和 USB 3.0
  • -3dB 差分带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = –11dB
  • VDD 运行电压范围为 3.3V ± 10%
  • 小型 3.5mm × 9mm、42 引脚 WQFN 封装
  • 普遍使用的行业标准引脚布局

应用

  • 台式机和笔记本个人电脑 (PC)
  • 服务器/储存区网络
  • PCI EXPress 背板
  • 共享 I/O 端口

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 兼容多种运行速率高达 12Gbps 的接口标准,包括 PCI Express Gen III 和 USB 3.0
  • -3dB 差分带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = –11dB
  • VDD 运行电压范围为 3.3V ± 10%
  • 小型 3.5mm × 9mm、42 引脚 WQFN 封装
  • 普遍使用的行业标准引脚布局

应用

  • 台式机和笔记本个人电脑 (PC)
  • 服务器/储存区网络
  • PCI EXPress 背板
  • 共享 I/O 端口

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

HD3SS3415 是一款高速无源开关,能够切换四个差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3415 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3415 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。

HD3SS3415 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件在 0°C 至 70°C 的完整温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。

HD3SS3415 是一款通用的四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3415 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,不过也支持多种差分幅值 <1800 mVpp 且共模电压 < 2V 的其他高速数据协议,如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器的一个可用 GPIO 引脚轻松控制。

HD3SS3415 是一款高速无源开关,能够切换四个差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3415 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享一个外设。HD3SS3415 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。

HD3SS3415 采用行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件在 0°C 至 70°C 的完整温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。

HD3SS3415 是一款通用的四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3415 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,不过也支持多种差分幅值 <1800 mVpp 且共模电压 < 2V 的其他高速数据协议,如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器的一个可用 GPIO 引脚轻松控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
HD3SS3411-Q1 正在供货 3.3V 汽车级 PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关 One channel version of HD3SS3412 with slightly lower BW of ~7.5MHz, Q100 Automotive Qualified.
DS160PR412 正在供货 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux
HD3SS3411 正在供货 3.3V PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关 One channel version of HD3SS3412 with slightly lower BW of ~7.5MHz
DS160PR421 正在供货 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3415 4 通道高性能差分开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016-6-6
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

HD3SS3415 HSpice Linux Model

SLAM146.ZIP (210 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

HD3SS3415 HSpice Windows Model

SLAM145.ZIP (210 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

HD3SS3415 S-Parameter Model

SLAR108.ZIP (365 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频