INA229-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 高分辨率、 20 位 Δ-Σ ADC
- 电流监控精度:
- 失调电压: ±1µV(最大值)
- 温漂: ±0.01µV/°C(最大值)
- 增益误差: ±0.05%(最大值)
- 增益误差漂移: ±20ppm/°C(最大值)
- 共模抑制: 154dB(最小值)
- 电源监控精度:
- 0.5% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
- 能量和充电精度:
- 1.0% 满量程(最大值)
- 快速警报响应:75µs
- 宽共模范围:-0.3 V 至 +85 V
- 总线电压感应输入:0 V 至 85 V
- 分流器满量程差分范围: ±163.84mV/±40.96mV
- 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
- 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
- 可编程电阻器温度补偿
- 可编程转换时间和平均值计算
- 10MHz SPI 通信接口
- 在 2.7V 至 5.5V 电源下工作:
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
INA229-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
INA229-Q1 报告电流、总线电压、温度功率 、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。
INA229-Q1 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 mA 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。
该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
INA229_239EVM — INA229 和 INA239 评估模块
此评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA229 或 INA239 的主要特性和性能。
此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
支持的产品和硬件
SBOR021 — Power Monitor Tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点