INA237-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全型
- 高分辨率,16 位 Δ-Σ ADC
- 电流监控精度:
- 失调电压:±50µV(最大值)
- 温漂:±0.02µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.3%(最大值)
- 增益误差漂移:±50ppm/°C(最大值)
- 共模抑制:120 dB(最小值)
- 电源监控精度:
- 1.6% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
- 快速警报响应:75µs
- 宽共模范围:-0.3V 至 +85V
- 总线电压感应输入:0V 至 85V
- 分流器满量程差分范围:±163.84mV/±40.96mV
- 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
- 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
- 可编程转换时间和平均值计算
- 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
- 由 2.7V 至 5.5V 电源供电:
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
INA237-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
INA237-Q1 会报告电流、总线电压、温度和功率,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。
INA237-Q1 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 A 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。
该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA237-Q1 AEC-Q100、 85V、 16 位、 精密 功率监控器,具有 I2C 接口 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-8-29 |
| 应用手册 | 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-6 | ||
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-11 | |
| 应用简报 | 针对 HEV 和 EV 中 BMS 应用的基于分流的电流感应解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-12-2 | |
| 应用简报 | 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-12-2 | |
| 应用简报 | 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-11-30 | |
| 应用手册 | 数字电源监控器入门 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-10-20 | ||
| 应用手册 | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-9-30 | |||
| 功能安全信息 | INA2xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020-11-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
INA228_237_238EVM — INA228、INA237 和 INA238 评估模块
此评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA228、INA237 或 INA238 的主要特性和性能。
此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。
ASC-STUDIO-INA237 — ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA237 current sensor
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
SBOR021 — Power Monitor Tool
TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计
此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |