INA238
- 高分辨率、16 位 Δ-Σ ADC
- 电流监控精度:
- 失调电压:±5µV(最大值)
- 偏移漂移:±0.02µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.1%(最大值)
- 增益误差漂移:±25ppm/°C(最大值)
- 共模抑制:140dB(最小值)
- 电源监控精度:
- 0.7% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
- 快速警报响应:75µs
- 宽共模范围:-0.3V 至 +85V
- 总线电压感应输入:0V 至 85V
- 分流器满量程差分范围:±163.84mV/±40.96mV
- 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
- 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
- 可编程转换时间和平均值计算
- 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
- 由 2.7V 至 5.5V 电源供电:
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
INA238 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
INA238 报告电流、总线电压、温度和功率,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。
INA238 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 A 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。
该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换。
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA238 85V、 16 位、 高精度 功率监控器,具有 I2C 接口 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-7-30 |
| 应用手册 | 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-6 | ||
| 应用手册 | 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-21 | |
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-11 | |
| 应用简报 | 利用电流监控器 提高功率放大器效率 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-8-1 | |
| 应用简报 | 如何使用分立式电流检测优化 PoE 系统 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-1-30 | |
| 应用简报 | 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-12-2 | |
| 应用简报 | 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-11-30 | |
| 应用简报 | Current Sensing in Mobile Robots | PDF | HTML | 2022-11-29 | |||
| 应用手册 | 数字电源监控器入门 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-10-20 | ||
| 应用手册 | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-9-30 | |||
| 证书 | INA238EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020-12-16 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
INA228_237_238EVM — INA228、INA237 和 INA238 评估模块
此评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA228、INA237 或 INA238 的主要特性和性能。
此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。
IDE、配置、编译器或调试器
ASC-STUDIO-INA238 — ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA238 current sensor
SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA238 current sensor.
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
计算工具
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
计算工具
SBOR021 — Power Monitor Tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |