可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO6441 正在供货 Robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART SPI frequency (max) (MHz) 13.75 Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 7 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.65 Supply voltage (min) (V) 1.71 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Clearance (min) (mm) 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART SPI frequency (max) (MHz) 13.75 Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 7 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 450 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.65 Supply voltage (min) (V) 1.71 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 提供功能安全
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500 VRMS 工作电压下具有超长的寿命
    • 隔离等级高达 5000 VRMS
    • 浪涌能力高达 10kV
    • CMTI 典型值为 ±150 kV/µs
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO674x) 和低电平 (ISO674xF) 选项
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 1Mbps 时的每通道电流典型值为 1.6mA
  • 低传播延迟:11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1
  • 提供功能安全
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500 VRMS 工作电压下具有超长的寿命
    • 隔离等级高达 5000 VRMS
    • 浪涌能力高达 10kV
    • CMTI 典型值为 ±150 kV/µs
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO674x) 和低电平 (ISO674xF) 选项
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 1Mbps 时的每通道电流典型值为 1.6mA
  • 低传播延迟:11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1
    • GB 4943.1

ISO674x 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的高达 5000VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, ISO674x 器件可提供高电磁抗扰度、低干扰和低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多主驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。 ISO6740 器件具有四条全部同向的通道, ISO6741 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO6742 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。

ISO674x 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的高达 5000VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, ISO674x 器件可提供高电磁抗扰度、低干扰和低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于在多主驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。 ISO6740 器件具有四条全部同向的通道, ISO6741 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO6742 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO6041 正在供货 低功耗、低延迟、增强型 4 通道、3/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps Pin-to-pin performance upgrade; <5ps jitter, <1.2ns pulse width distortion, 200 Mbps max data rate, <1mA/ch Icc @ 15Mbps, and supports >25Mhz SPI for precision applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO674x EMC 性能优异的通用增强型四通道数字隔离器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 3月 14日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 CSA Certificate for ISO67xxDW (Rev. B) 2026年 5月 7日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
产品概述 隔离 SPI 信号 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 12月 19日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
产品概述 Isolating GPIO Signals PDF | HTML 2022年 7月 25日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
功能安全信息 ISO6741/ISO6741-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 23日
技术文章 Understand and apply safety-limiting values for digital isolators PDF | HTML 2021年 1月 20日
证书 ISO6741DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 31日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO6741DWEVM — ISO67xx 通用、三或四通道数字隔离器评估模块

ISO6741DWEVM 是一款用于评估 ISO67xx 的评估模块,ISO67xx 是采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DW)的低速通用三通道或四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO6741 PSpice Transient Model

SLLM469.ZIP (332 KB) - PSpice Model
仿真模型

ISO6741 IBIS Model (Rev. A)

SLLM455A.ZIP (92 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-010933 — 基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计

此参考设计展示了一款具有储能功能的基于 GaN 的四输入双向 1.6kW 微型逆变器。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频