可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO6441 正在供货 防噪、四通道、3 正向/1 反向数字隔离器 Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 7 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4200 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 5.2 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output Low Creepage (min) (mm) 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.33 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.33 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 Clearance (min) (mm) 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 7 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4200 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 5.2 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output Low Creepage (min) (mm) 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.33 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.33 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 信号传输速率:150Mbps
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • ISO7640FM:在 25Mbps 时为 2mA
    • ISO7641FM: 在 25 Mbps 时为 2.4mA
  • 低传播延迟:7ns(典型值)
  • 故障安全模式下的输出默认为低电平状态
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • 采用 SiO2 隔离格栅,使用寿命长
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源及逻辑电平供电
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 且长达 1 分钟的 6000 VPK/4243 VRMS
    • VDE 6000 VPK 瞬态过压,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 1414 VPK 工作电压
    • CSA 组件接受通知 5A、IEC 60950-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 EN/UL/CSA 60950-1 和 EN/UL/CSA 61010-1 标准的 TUV 5 KVRMS 强化绝缘
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 强化绝缘

应用

  • 是下列应用中光耦合器的替代产品:
    • 工业现场总线 (Fieldbus)
      • Profibus 现场总线
      • Modbus
      • DeviceNet 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 信号传输速率:150Mbps
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • ISO7640FM:在 25Mbps 时为 2mA
    • ISO7641FM: 在 25 Mbps 时为 2.4mA
  • 低传播延迟:7ns(典型值)
  • 故障安全模式下的输出默认为低电平状态
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • 采用 SiO2 隔离格栅,使用寿命长
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源及逻辑电平供电
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 且长达 1 分钟的 6000 VPK/4243 VRMS
    • VDE 6000 VPK 瞬态过压,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 1414 VPK 工作电压
    • CSA 组件接受通知 5A、IEC 60950-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 EN/UL/CSA 60950-1 和 EN/UL/CSA 61010-1 标准的 TUV 5 KVRMS 强化绝缘
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 强化绝缘

应用

  • 是下列应用中光耦合器的替代产品:
    • 工业现场总线 (Fieldbus)
      • Profibus 现场总线
      • Modbus
      • DeviceNet 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO7640FM 和 ISO7641FM 可提供符合 UL 和 VDE 标准且长达 1 分钟的 6 KVPK 电流隔离。 经实践证明,这些器件在 400 VRMS 工作电压下可提供符合终端设备标准 EN/UL/CSA 60950-1 和 61010-1 且高达 5 KVRMS 的强化绝缘。 ISO7640F 和 ISO7641F 均为四通道隔离器;ISO7640F 有四个正向通道,而 ISO7641F 有三个正向通道和一个反向通道。 后缀 F 表示故障安全情况下输出默认为低电平状态(请参见 )。 M 级器件为高速隔离器,具有 150Mbps 的数据传输速率和短暂传播延迟。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地或者干扰或损坏敏感电路。 这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。 通过 3.3V 或 2.7V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

ISO7640FM 和 ISO7641FM 可提供符合 UL 和 VDE 标准且长达 1 分钟的 6 KVPK 电流隔离。 经实践证明,这些器件在 400 VRMS 工作电压下可提供符合终端设备标准 EN/UL/CSA 60950-1 和 61010-1 且高达 5 KVRMS 的强化绝缘。 ISO7640F 和 ISO7641F 均为四通道隔离器;ISO7640F 有四个正向通道,而 ISO7641F 有三个正向通道和一个反向通道。 后缀 F 表示故障安全情况下输出默认为低电平状态(请参见 )。 M 级器件为高速隔离器,具有 150Mbps 的数据传输速率和短暂传播延迟。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地或者干扰或损坏敏感电路。 这些器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。 通过 3.3V 或 2.7V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO6041 正在供货 低功耗、高带宽、4 通道、3 正向/1 反向增强型数字隔离器 Pin-to-pin performance upgrade; <5ps jitter, <1.2ns pulse width distortion, 200 Mbps max data rate, <1mA/ch Icc @ 15Mbps, and supports >25Mhz SPI for precision applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO764xFM 低功耗四通道数字隔离器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2015年 5月 19日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CSA Certificate for ISO76xxDW 2023年 3月 3日
证书 CQC Certificate for ISO752xDW, ISO76xxDW (Rev. A) 2023年 2月 7日
证书 ISO76x, ISO75xx TUV Certificate 2022年 8月 8日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 4 2022年 8月 8日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 评估模块

ISO723X724X 评估模块 (EVM) 支持对三路和四路数字隔离器的快速参数评估。EVM 将与焊接在电路板上的 ISO7241C 一起提供。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆除和安装器件,请通过此页链接联系技术支持。此 EVM 专门用于与 ISO7240C、ISO7241C、ISO7242C、ISO7240M、ISO7241M、ISO7242M (SLLS868F)、ISO7240A、ISO7241A、ISO7242A (SLLS905)、ISO7230A、ISO7231A (SLLS906) 和 (...)

TI.com 上无现货
仿真模型

ISO76xx IBIS Model (Rev. A)

SLLM158A.ZIP (58 KB) - IBIS Model
参考设计

TIPD155 — 通过 EMC/EMI 测试的隔离式双通道拉电流/灌电流组合式电压和电流输出参考设计

该经过 TI 认证的参考设计可实现双通道组合式电压和电流模拟输出模块。两个输出是独立的,均可在标准工业输出范围内拉出和灌入电压和电流。  该设计的特点是可输出 ±10V 电压和 ±24mA 电流,通过调节外部电阻值,可实现 0V-5V、0V-10V、±5V、±10V,以及 4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20mA、±24mA 的输出范围。

该设计包括通过 IEC61000-4-2/3/4/5/6 测试所必需的外部保护元件,以及测得的测试数据。  该保护电路不会给设计带来负面影响,测试结果表明典型的未调整误差低于满标量程 (FSR) 的 0.1%,校准误差低于 FSR 的 (...)

用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00263 — 隔离式自动极性 RS-485 收发器参考设计

该参考设计演示了一个隔离式 RS-485 总线节点,可自动校正由线路跨接故障引起的总线信号极性反转问题。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。隔离式直流/直流转换器利用推挽式转换器原理穿过隔离层提供电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频