主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM25137F

正在供货

支持 100% 占空比的 42V 双通道功能安全同步降压控制器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
      • 三个可订购器件型号,分别支持功能安全型、SIL 2 和 SIL 3 选项
    • 根据 IEC TR 62380,有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL 3 要求的文档
    • 系统可满足 SIL 3 等级要求
    • 随机故障完整性高达 SIL 3 级
  • 多功能双通道同步直流/直流降压控制器
    • 宽输入电压范围为 4V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 每个通道的电流监控输出
    • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
    • 休眠时的静态电流为 1.8µA(典型值)
    • 内部断续模式过流保护
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 最多可堆叠四个相位
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选轻负载 PFM 或 FPWM
    • 22ns tON(min) 可实现高 VIN/VOUT 比
  • 专为满足超低 EMI 要求而设计
    • 双随机展频 (DRSS)
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.64MHz
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-36 封装
  • 使用 LM25137F 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
      • 三个可订购器件型号,分别支持功能安全型、SIL 2 和 SIL 3 选项
    • 根据 IEC TR 62380,有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL 3 要求的文档
    • 系统可满足 SIL 3 等级要求
    • 随机故障完整性高达 SIL 3 级
  • 多功能双通道同步直流/直流降压控制器
    • 宽输入电压范围为 4V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 每个通道的电流监控输出
    • 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
    • 休眠时的静态电流为 1.8µA(典型值)
    • 内部断续模式过流保护
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 最多可堆叠四个相位
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选轻负载 PFM 或 FPWM
    • 22ns tON(min) 可实现高 VIN/VOUT 比
  • 专为满足超低 EMI 要求而设计
    • 双随机展频 (DRSS)
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.64MHz
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-36 封装
  • 使用 LM25137F 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25137F 是一款 42V 双通道降压控制器,其所属产品系列提供三个功能安全 选项:功能安全型、SIL 2 或 SIL 3。该器件采用交错式可堆叠峰值电流模式架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,并可通过用于高输出电流的并联相位实现精确的电流共享。22ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 12V 和 24V输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LM25137F 在输入电压突降至 4V 时,仍能根据需要以 100% 的占空比继续工作。

通过包含多种特性来轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 EMI 要求。自适应定时高电流 MOSFET 栅极驱动器可在开关切换期间尽可能地减少体二极管导通,从而降低高输入电压和高开关频率下的开关损耗并提高热性能和 EMI 性能。为了降低输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,针对两个输出提供 180° 交错运行方式。90° 异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。

1.8µA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作运行时间。LM25137F 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选 PFM 模式、可配置软启动功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源故障和 PG 标志、独立的使能端输入、单调启动至预偏置负载、可从 VIN 或 VOUT1 供电的集成 VCC 偏置电源稳压器、断续模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。使用,也可使用分流电阻器进行感测以实现高精度。适用于功能安全应用的特定特性(包括启动时的 ABIST;VOUT1/2 和 VCC 纹波检测;具有错误监控功能的冗余带隙;冗余和快速的 VOUT1/2 监控;反馈路径故障检测;冗余热关断)会显著降低时基故障率。

LM25137F 控制器 采用 6mm × 6mm 热增强型 36 引脚 VQFN 封装,该封装具有额外的引脚间隙来提高可靠性,同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和 小设计尺寸 可为需要增强稳健性和耐用性的功能安全 (FuSa) 应用提供出色的负载点稳压器设计。

LM25137F 是一款 42V 双通道降压控制器,其所属产品系列提供三个功能安全 选项:功能安全型、SIL 2 或 SIL 3。该器件采用交错式可堆叠峰值电流模式架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应、优异的负载和线路调节能力,并可通过用于高输出电流的并联相位实现精确的电流共享。22ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得大降压比,支持从 12V 和 24V输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统设计成本和复杂性。LM25137F 在输入电压突降至 4V 时,仍能根据需要以 100% 的占空比继续工作。

通过包含多种特性来轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 EMI 要求。自适应定时高电流 MOSFET 栅极驱动器可在开关切换期间尽可能地减少体二极管导通,从而降低高输入电压和高开关频率下的开关损耗并提高热性能和 EMI 性能。为了降低输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,针对两个输出提供 180° 交错运行方式。90° 异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。高达 2.2MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.64MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。

1.8µA 睡眠静态电流及稳压输出电压可延长电池供电系统的工作运行时间。LM25137F 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选 PFM 模式、可配置软启动功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源故障和 PG 标志、独立的使能端输入、单调启动至预偏置负载、可从 VIN 或 VOUT1 供电的集成 VCC 偏置电源稳压器、断续模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。使用,也可使用分流电阻器进行感测以实现高精度。适用于功能安全应用的特定特性(包括启动时的 ABIST;VOUT1/2 和 VCC 纹波检测;具有错误监控功能的冗余带隙;冗余和快速的 VOUT1/2 监控;反馈路径故障检测;冗余热关断)会显著降低时基故障率。

LM25137F 控制器 采用 6mm × 6mm 热增强型 36 引脚 VQFN 封装,该封装具有额外的引脚间隙来提高可靠性,同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和 小设计尺寸 可为需要增强稳健性和耐用性的功能安全 (FuSa) 应用提供出色的负载点稳压器设计。

下载 观看带字幕的视频 视频
Request more information

The full data sheet, functional safety documentation and other information are available. Request now

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25137F 适用于功能安全应用、 支持 100% 占空比的 4V 至 42V 、双通道同步降压直流/直流控制器系列 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 10日
证书 LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 23日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 评估模块

LM25137-Q1-EVM5D3 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM (2) 5137-Q1 双通道同步降压控制器;此控制器适用于最高满足 ASIL D 或 SIL 3 等级的功能安全应用。该 EVM 在 6.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 和 3.3V 稳压输出,在每个输出高达 20A 的负载电流下,设定点精度优于 1%。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
评估板

LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 评估模块

LM5137F-Q1-EVM12V 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5137F-Q1 同步降压控制器,该控制器用于最高满足 ASIL D 等级的功能安全应用。该 EVM 采用双相交错设计,输入电压范围为 36V 至 72V,可在高达 20A 的电流下提供 12V 稳压输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
计算工具

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137, LM5137-Q1, LM25137 and LM25137-Q1 controller family, which is intended for functional safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator in a single- or (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

LM5137-Q1 EVM PCB Layout Files

SNVMCE0.ZIP (1987 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频