LM25149-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 两个集成式 EMI 缓解机制
- 有源 EMI 滤波器,可提高低频下的 EMI 性能
- 可选双随机展频 (DRSS),可增强低频和高频频带上的 EMI 降低性能
- EMI 平均降低了 25dBµV
- 将外部差分模式输入滤波器尺寸减小了 50% 并降低了系统成本
- 多功能同步降压直流/直流控制器
- 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
- 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 36V 可调输出电压
- 150°C 最大结温
- 关断模式电流:2.3µA
- 空载睡眠电流:9.5µA
- 最多可堆叠两个相位
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
- 同步输入和同步输出功能
- 固有保护特性,可实现稳健的设计
- 内部断续模式过流保护
- 使能和 PGOOD 功能
- VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 使用 LM25149-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM25149-Q1 是一款 42V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM25149-Q1 可设置为以双相模式运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。该器件可在低至 3.5V 的 VIN 和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。
LM25149-Q1 有两个独特的 EMI 降低特性:有源 EMI 滤波器和双随机展频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器可检测直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以减少干扰。DRSS 将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。
LM25149-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。
LM25149-Q1 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装 ,该封装具有可湿性侧面引脚,便于在制造期间进行光学检测。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块
LM5143-Q1EVM-2100 — 双通道汽车类同步降压控制器评估模块
LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块
LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。
TIPA-020001 — 使用 AutoChips™ 的 AC8025 SoC 的电源设计
TIPA-020002 — 采用 LP8752-Q1 与 LP8756-Q1 的 Semidrive X9SP(兼容 X9HP)电源设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点