LM25574-Q1

正在供货

42V、0.5A 降压开关稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS560430-Q1 正在供货 通过汽车认证的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、600mA 同步降压转换器 Smaller footprint in SOT-23 package, integrated compensation and synchronous rectification.

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 集成 42V、750mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 42V 的超宽输入电压范围
  • 低至 1.225V 的可调节输出电压
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 可使用单个电阻器在 50kHz 至 1MHz 之间调节工作频率
  • 主或从模式的频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真的电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • TSSOP-16 封装
  • 使用 LM25574-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 集成 42V、750mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 42V 的超宽输入电压范围
  • 低至 1.225V 的可调节输出电压
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 可使用单个电阻器在 50kHz 至 1MHz 之间调节工作频率
  • 主或从模式的频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真的电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • TSSOP-16 封装
  • 使用 LM25574-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM25574-Q1 是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源。LM25574-Q1 的工作输入电压范围为 6V 至 42V,具有一个集成的 750mΩ N 通道 MOSFET,可提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低 EMI,LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM25574-Q1 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断以及远程关断特性,从而可确保稳定性。此器件采用 TSSOP-16 封装。

LM25574-Q1 是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源。LM25574-Q1 的工作输入电压范围为 6V 至 42V,具有一个集成的 750mΩ N 通道 MOSFET,可提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,且无电流模式稳压器中常见的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低 EMI,LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM25574-Q1 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断以及远程关断特性,从而可确保稳定性。此器件采用 TSSOP-16 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR34206-Q1 正在供货 4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器 Next-generation 4.2-V to 42-V, 0.6-A ultra-small synchronous step-down converter.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25574-Q1 42V、0.5A 降压开关稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 12月 20日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-1577 LM25574 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 输入电压达40V以上的降压稳压系统的设计问题及其解决办法 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 3月 30日
用户指南 Application Note 1577 LM25574 Evaluation Board (cn) 2007年 3月 18日
应用手册 Quick Start Guide for a 0.5 Amp Buck Regulator Using The LM5574 and LM25574 (cn) 2007年 3月 17日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM25574 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM293A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25574 PSpice Average Model

SNVM294.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25574 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM868.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

计算工具

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — 可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频