LM2674
- 推出的新产品:
- 用于加快上市速度:
- 效率高达 96%
- 采用 8 引脚 SOIC、PDIP 和 16 引脚 WSON 封装
- 简单且易于设计
- 只需要五个外部元件
- 使用现成的标准电感器
- 3V、5V、12V 和可调输出型号
- 1.21V 至 37V 可调型号输出电压范围
- 在线路和负载条件下具有 ±1.5% 的最大输出电压容差
- 额定 500mA 输出负载电流
- 0.25Ω DMOS 输出开关
- 8V 到 40V 的宽输入电压范围
- 260kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能、低功耗待机模式
- 热关断和电流限制保护
- 使用 LM2674 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
LM2674 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺构建的单片集成电路。该系列稳压器提供降压开关稳压器的全部有效功能,能够驱动 500mA 负载电流,并具有出色的线性调整率和负载调整率。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。
这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有获得专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。
LM2674 系列在 260kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器元件可比更低频率的开关稳压器所需的元件尺寸更小。由于效率非常高 (> 90%),只需通过印刷电路板上的覆铜线迹进行散热。
数家不同的生产商提供的标准电感器系列均可与 LM2674 搭配使用。使用这些先进的 IC,此特性极大地简化了开关模式电源的设计。数据表中还包含针对在开关模式电源中工作的二极管和电容器的选择器指南。
其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有额定 ±1.5% 的输出电压容差和 ±10% 的振荡器频率容差。器件还具有外部关断功能,待机电流典型值为 50µA。输出开关具备电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (NHN) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。