主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2675

正在供货

SIMPLE SWITCHER® 6.5V 至 40V、1A 低组件数降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR43610 正在供货 具有低 IQ 的 3V 至 36V、1A、低 EMI 同步降压稳压器 New converter with low IQ and smaller size
LMR54410 正在供货 4V 至 36V、1A、80-µA Iq 同步 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Newer converter with better feature set
LMZM23601 正在供货 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块 Small solution size module
TLVM13620 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM33615 正在供货 3-36V 输入 1-15V 输出 1.5A 同步降压电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 6.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 95 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 6.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Switching frequency (min) (kHz) 260 Switching frequency (max) (kHz) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 95 Type Converter
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NHN) 16 25 mm² 5 x 5
  • 效率高达 96%
  • 采用 8 引脚 SOIC、PDIP 和 16 引脚 WSON 封装
  • 只需要 5 个外部元件
  • 3.3V、5V、12V 和可调节输出版本
  • 1.21V 至 37V 可调节输出电压范围
  • 在线路和负载条件下具有 ±1.5% 的最大输出电压容差
  • 额定 1A 输出负载电流
  • 8V 到 40V 的宽输入电压范围
  • 260kHz 固定频率内部振荡器
  • TTL 关断功能、低功耗待机模式
  • 热关断和电流限制保护
  • 使用 LM2675 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 效率高达 96%
  • 采用 8 引脚 SOIC、PDIP 和 16 引脚 WSON 封装
  • 只需要 5 个外部元件
  • 3.3V、5V、12V 和可调节输出版本
  • 1.21V 至 37V 可调节输出电压范围
  • 在线路和负载条件下具有 ±1.5% 的最大输出电压容差
  • 额定 1A 输出负载电流
  • 8V 到 40V 的宽输入电压范围
  • 260kHz 固定频率内部振荡器
  • TTL 关断功能、低功耗待机模式
  • 热关断和电流限制保护
  • 使用 LM2675 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

LM2675 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺制造的单片集成型 DC-DC 转换器电路。该系列稳压器提供降压开关稳压器的全部有效功能,能够驱动 1A 负载电流,并具有出色的线性调整率和负载调整率。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有获得专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。

LM2675 系列在 260kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器元件可比更低频率的开关稳压器所需的元件尺寸更小。由于效率非常高 (> 90%),仅依靠印刷电路板上的覆铜线迹即可满足散热需求。

数家不同的生产商提供的标准电感器系列均可与 LM2675 搭配使用。使用这些先进的 IC,此特性极大地简化了开关模式电源的设计。数据表中还包含针对在开关模式电源中工作的二极管和电容器的选择器指南。

其他特性包括在指定输入电压和输出负载条件下,输出电压容差为 ±1.5%,振荡器频率容差为 ±10%。还支持外部关断控制,典型待机电流为 50µA。输出开关具备电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。

LM2675 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺制造的单片集成型 DC-DC 转换器电路。该系列稳压器提供降压开关稳压器的全部有效功能,能够驱动 1A 负载电流,并具有出色的线性调整率和负载调整率。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有获得专利的内部频率补偿和固定频率振荡器。

LM2675 系列在 260kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器元件可比更低频率的开关稳压器所需的元件尺寸更小。由于效率非常高 (> 90%),仅依靠印刷电路板上的覆铜线迹即可满足散热需求。

数家不同的生产商提供的标准电感器系列均可与 LM2675 搭配使用。使用这些先进的 IC,此特性极大地简化了开关模式电源的设计。数据表中还包含针对在开关模式电源中工作的二极管和电容器的选择器指南。

其他特性包括在指定输入电压和输出负载条件下,输出电压容差为 ±1.5%,振荡器频率容差为 ±10%。还支持外部关断控制,典型待机电流为 50µA。输出开关具备电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2675 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器,高效能 1A 降压型稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 8月 19日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技术文章 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016年 4月 19日
技术文章 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
用户指南 LM2675 5.0EVAL 1A Step-Down High-Efficiency SIMPLE SWITCHER Eval Brd (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2675-5.0EVAL — SIMPLE SWITCHER 电源转换器高效 1A 降压电压稳压器评估模块

Amp Step-Down High-Efficency SIMPLE SWITCHER Evaluation Board.

The LM2675 SIMPLE SWITCHER step-down regulator provides all the active functions for a step-down regulator capable of driving a 1A load. Switching frequency is internally set to 260 kHz, allowing smaller-sized filter components than (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2675-ADJ PSpice Transient Model

SNVM533.ZIP (226 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2675-ADJ TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVMAT3.TSC (776 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2675-ADJ TINA-TI Startup Reference Design

SNVMAT4.TSC (782 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2675-ADJ TINA-TI Transient Spice Model

SNVMAT5.ZIP (57 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM2675-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM876.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NHN) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频