主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM27402

正在供货

具有 DCR 电流感应的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.6 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.0045 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.6 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, Tracking Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.0045 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 3V 至 20V 的宽输入电压范围
  • 基于电感直流电阻 (DCR) 或分流电阻的过流保护
  • 0.6V 基准电压,在 –40°C 至 125°C 整个结温范围内的精度为 ±1% FB
  • 200kHz 至 1.2MHz 的开关频率
  • 输出电压高达输入电压的 95%
  • 集成高电流金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
  • 内部 VDD 偏压电源低压降 (LDO) 子稳压器
  • 外部时钟同步
  • 通过外部电容器进行可调软启动
  • 预偏置启动功能
  • 电源跟踪
  • 支持线路前馈的电压模式控制
  • 开漏电源正常指示器
  • 具有迟滞功能的精密使能端
  • 16 引脚 HTSSOP 和 WQFN 封装
  • 使用 LM27402 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 3V 至 20V 的宽输入电压范围
  • 基于电感直流电阻 (DCR) 或分流电阻的过流保护
  • 0.6V 基准电压,在 –40°C 至 125°C 整个结温范围内的精度为 ±1% FB
  • 200kHz 至 1.2MHz 的开关频率
  • 输出电压高达输入电压的 95%
  • 集成高电流金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
  • 内部 VDD 偏压电源低压降 (LDO) 子稳压器
  • 外部时钟同步
  • 通过外部电容器进行可调软启动
  • 预偏置启动功能
  • 电源跟踪
  • 支持线路前馈的电压模式控制
  • 开漏电源正常指示器
  • 具有迟滞功能的精密使能端
  • 16 引脚 HTSSOP 和 WQFN 封装
  • 使用 LM27402 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM27402 是一款具有无损电感器 DCR 电流检测功能的电压模式同步直流/直流降压控制器。感测电感电流无需增加阻性功率传输系统元件,这可以提升整体效率,并且有助于连续执行精确的电流感测。0.6V ±1% 的电压基准确保了输出端的高精度和低压特性。LM27402 的输入工作电压范围为 3V 至 20V,适用于多种输入电源轨。

LM27402 电压模式控制环路整合了输入电压前馈,从而在整个输入电压范围内保持稳定性。开关频率可在 200kHz 至
1.2MHz 之间调节。双路高电流集成式 MOSFET 驱动器支持大 QG、低 RDS(on) 的功耗 MOSFET。电源正常指示器可提供电源轨定序功能和输出故障检测。可调外部软启动可限制浪涌电流,并在启动期间提供单调输出控制。其他 特性 包括外部跟踪其他电源、集成式 LDO 偏置电源以及同步功能。

LM27402 是一款具有无损电感器 DCR 电流检测功能的电压模式同步直流/直流降压控制器。感测电感电流无需增加阻性功率传输系统元件,这可以提升整体效率,并且有助于连续执行精确的电流感测。0.6V ±1% 的电压基准确保了输出端的高精度和低压特性。LM27402 的输入工作电压范围为 3V 至 20V,适用于多种输入电源轨。

LM27402 电压模式控制环路整合了输入电压前馈,从而在整个输入电压范围内保持稳定性。开关频率可在 200kHz 至
1.2MHz 之间调节。双路高电流集成式 MOSFET 驱动器支持大 QG、低 RDS(on) 的功耗 MOSFET。电源正常指示器可提供电源轨定序功能和输出故障检测。可调外部软启动可限制浪涌电流,并在启动期间提供单调输出控制。其他 特性 包括外部跟踪其他电源、集成式 LDO 偏置电源以及同步功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM27402SQEVAL — LM27402 评估板

The LM27402 evaluation board represents a 20A typical application circuit. The application circuit is optimized for an input voltage of 12V. However, input voltage feed-forward technology allows the evaluation board to operate up to 20V while maintaining a stable output voltage of 1.5V at 20A. (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM27402 PSpice Average Model

SNVM430.ZIP (55 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM27402 PSpice Transient Model

SNVM429.ZIP (228 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM27402 TINA-TI Transient Reference Design (Load Tran)

SNVM468.TSC (2802 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM27402 TINA-TI Transient Reference Design (Startup)

SNVM470.TSC (1870 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM27402 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM469.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM27402 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM843.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM27402 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM844.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

LM27402DESIGN-CALC — LM27402 设计计算器

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频