主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM3017

正在供货

具有完全关断功能的高效低侧控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode Features Enable, Load Disconnect, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0014 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 5 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode Features Enable, Load Disconnect, Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0014 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (NKL) 10 6.48 mm² 2.7 x 2.4
  • 与 Thunderbolt 技术 规范完全兼容
  • 针对短路保护的真正关断
  • 输入端电流限制
  • 具有三个运行模式的单个使能引脚:升压、直通或关断
  • 针对高侧 NFET 断路开关的内置电荷泵
  • 针对低侧 NFET 的 1A 推挽驱动器
  • 峰值电流模式控制
  • 简单斜率补偿
  • 保护特性:热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和锁存
  • 内部软启动
  • 2.4mm × 2.7mm × 0.8mm 10 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • Thunderbolt Technology™ 主机端口
  • 笔记本和台式机、平板电脑和其他便携式消费类电子产品
  • 硬盘、固态硬盘
  • 离线电源
  • 机顶盒

关键技术规格

  • 5V 至 18V 的输入电压范围
  • 600kHz 固定频率运行
  • 温度范围内 ±1% 基准电压精度
  • 低关断电流 (< 1µA),典型值 40nA

  • 与 Thunderbolt 技术 规范完全兼容
  • 针对短路保护的真正关断
  • 输入端电流限制
  • 具有三个运行模式的单个使能引脚:升压、直通或关断
  • 针对高侧 NFET 断路开关的内置电荷泵
  • 针对低侧 NFET 的 1A 推挽驱动器
  • 峰值电流模式控制
  • 简单斜率补偿
  • 保护特性:热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和锁存
  • 内部软启动
  • 2.4mm × 2.7mm × 0.8mm 10 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • Thunderbolt Technology™ 主机端口
  • 笔记本和台式机、平板电脑和其他便携式消费类电子产品
  • 硬盘、固态硬盘
  • 离线电源
  • 机顶盒

关键技术规格

  • 5V 至 18V 的输入电压范围
  • 600kHz 固定频率运行
  • 温度范围内 ±1% 基准电压精度
  • 低关断电流 (< 1µA),典型值 40nA

LM3017 是一款多用途低侧 NFET 控制器,此控制器整合了真正关断和输入侧限流功能。 它用 Thunderbolt™ 技术简单实现升压转换。 LM3017 也可针对反激或单端初级电感转换器 (SEPIC) 设计进行配置。 输入电压范围介于 5V 到 18V 之间时,可采用两块或三块锂离子电池或 12V 电压轨。 启用引脚仅需单一次输入即可驱动三种不同的运行模式:升压模式、直通模式或关断模式。 LM3017 在关断模式下汲取很低的电流,通常情况下从输入电源汲取 40nA 的电流。

为了驱动针对主机 Thunderbolt™ 端口的功率负载开关或多路复用器,LM3017 提供一个可调输出。 它还能驱动一个外部的高侧 NMOS,以实现负载与输入的真正隔离。 输入端的限流功能可确保涌入电流和短路电流始终在控制范围内。 LM3017 整合了内置热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和软启动。 它采用 10 引脚 QFN 封装。

LM3017 是一款多用途低侧 NFET 控制器,此控制器整合了真正关断和输入侧限流功能。 它用 Thunderbolt™ 技术简单实现升压转换。 LM3017 也可针对反激或单端初级电感转换器 (SEPIC) 设计进行配置。 输入电压范围介于 5V 到 18V 之间时,可采用两块或三块锂离子电池或 12V 电压轨。 启用引脚仅需单一次输入即可驱动三种不同的运行模式:升压模式、直通模式或关断模式。 LM3017 在关断模式下汲取很低的电流,通常情况下从输入电源汲取 40nA 的电流。

为了驱动针对主机 Thunderbolt™ 端口的功率负载开关或多路复用器,LM3017 提供一个可调输出。 它还能驱动一个外部的高侧 NMOS,以实现负载与输入的真正隔离。 输入端的限流功能可确保涌入电流和短路电流始终在控制范围内。 LM3017 整合了内置热关断、逐周期限流、短路保护、过压保护和软启动。 它采用 10 引脚 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有真正关断(True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 10月 31日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3017EVM — 具有真正关断功能的 LM3017 高效低侧控制器评估模块

The LM3017EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional asynchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM3017LE boost controller IC. The EVM provides 15V output at up to 1A current from an 8V to 12V input. This EVM demonstrates the flexibility of (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM3017 PSpice Transient Model

SNOM459.ZIP (76 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM3017 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM573.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NKL) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频