主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM3102-Q1

正在供货

同步 1MHz 2.5A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMQ66430-Q1 正在供货 具有 1.5µA IQ 的汽车 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 94
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合面向汽车 应用AEC-Q100:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 低组件数量和小型解决方案尺寸
  • 与陶瓷电容和其他低等效串联电阻 (ESR) 电容一起工作时可保持稳定
  • 无需环路补偿
  • 可通过断续导通模式 (DCM) 操作在轻负载条件下实现高效率
  • 预偏置启动
  • 超快速瞬态响应
  • 可编程软启动
  • 可编程开关频率高达 1MHz
  • 谷值电流限值
  • 输出过压保护
  • 精密内部基准实现可调节输出电压低至 0.8V
  • 热关断
  • 主要技术规格
    • 输入电压范围为 4.5V 至 42V
    • 2.5A 输出电流
    • 0.8V,±1.5% 基准
    • 集成双 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET
    • 热增强型 20 引脚 HTSSOP 封装
  • 使用 LM3102-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 符合面向汽车 应用AEC-Q100:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 低组件数量和小型解决方案尺寸
  • 与陶瓷电容和其他低等效串联电阻 (ESR) 电容一起工作时可保持稳定
  • 无需环路补偿
  • 可通过断续导通模式 (DCM) 操作在轻负载条件下实现高效率
  • 预偏置启动
  • 超快速瞬态响应
  • 可编程软启动
  • 可编程开关频率高达 1MHz
  • 谷值电流限值
  • 输出过压保护
  • 精密内部基准实现可调节输出电压低至 0.8V
  • 热关断
  • 主要技术规格
    • 输入电压范围为 4.5V 至 42V
    • 2.5A 输出电流
    • 0.8V,±1.5% 基准
    • 集成双 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET
    • 热增强型 20 引脚 HTSSOP 封装
  • 使用 LM3102-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM3102-Q1 同步整流降压转换器 采用 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。该器件可为负载提供 2.5A 电流以及低至 0.8V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 开关可减少组件数量,从而降低电路复杂度并最大限度地减小电路板尺寸。

与大多数其他 COT 稳压器不同,LM3102-Q1 不依赖输出电容器 ESR 来获得稳定性,专为与陶瓷及其他 ESR 极低的输出电容器完美配合而设计。该器件无需环路补偿,可提供快速负载瞬态响应并实现简单电路。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 功能 包括 VCC 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护、热关断和栅极驱动 UVLO。LM3102-Q1 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP 封装。

LM3102-Q1 同步整流降压转换器 采用 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。该器件可为负载提供 2.5A 电流以及低至 0.8V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 开关可减少组件数量,从而降低电路复杂度并最大限度地减小电路板尺寸。

与大多数其他 COT 稳压器不同,LM3102-Q1 不依赖输出电容器 ESR 来获得稳定性,专为与陶瓷及其他 ESR 极低的输出电容器完美配合而设计。该器件无需环路补偿,可提供快速负载瞬态响应并实现简单电路。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 功能 包括 VCC 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护、热关断和栅极驱动 UVLO。LM3102-Q1 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3102-Q1 汽车类 1MHz、2.5A 同步降压稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 5月 23日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
用户指南 AN-1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013年 4月 29日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2218 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LM3102 (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Application Note 1646 LM3102 Demonstration Board Reference Design (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 10月 1日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3102EVAL — SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 2.5A 降压电压稳压器评估模块

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current (...)
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM3102 PSpice Transient Model

SNVM096.ZIP (225 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM3102 TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM068.TSC (186 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3102 TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM070.TSC (185 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3102 TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM071.TSC (211 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3102 TINA-TI Steady Transient Reference Design

SNVM069.TSC (209 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3102 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM067.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM3102 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM920.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频