LM317L-N
- 可调节输出电压低至 1.2V
- 100mA 输出电流
- 能够处理最大 40V 输入电压
- 线路调节 0.01%/V(典型值)
- 负载调节 0.1%/A(典型值)
- 无需输出电容器 (†)
- 电流限制在各种温度下保持恒定
- 无需存储许多电压
- 标准 3 引线晶体管封装
- 80dB 纹波抑制
- 采用 3 引脚 TO-92、8 引脚 SOIC 或 6 引脚 DSBGA 封装
- 输出受到短路保护
- 请参阅 AN-1112 (SNVA009) 中的 DSBGA 注意事项
LM317L-N 是一款可调节正电压稳压器,能够在 1.2V 至 37V 输出范围内提供超过 100mA 的电流。LM317L-N 简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。线路和负载调节性能均优越于标准固定稳压器。LM317L-N 采用易于使用的标准
TO-92 晶体管封装。
LM317L-N 提供全过载保护。片上功能包括电流限制、热过载保护和安全区保护。通常不需要使用电容器,除非器件的位置距离输入滤波电容器超过 6 英寸,此时需要使用输入旁路。
LM317L-N 使用浮动拓扑并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节数百伏特的电源电压。器件将简单的可调节开关稳压器变为一个可编程的输出稳压器,或者通过在调节端和输出端之间连接固定电阻器,LM317L-N 也可用作精密电流调节器。
LM317L-N 采用标准的 3 引脚 TO-92 晶体管封装、8 引脚 SOIC 封装和 6 引脚 DSBGA 封装。LM317L-N 的额定工作温度范围为 −40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM317L-N 宽输入电压 100mA 可调节稳压器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2018年 4月 11日 |
| 应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 应用手册 | Linear power for automated industrial systems | 2015年 1月 9日 | ||||
| 应用手册 | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
| 应用手册 | AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B) | 2013年 5月 5日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S LM317L MDA 3-Terminal Adj Regulator | 2012年 9月 20日 | ||||
| 应用手册 | TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) | 2010年 6月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YPB) | 6 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。