LM317M
- LM317MQ(新芯片)通过 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用
- 温度等级 2:–40°C ≤ TA ≤ 105°C
- 可调节输出电压范围 (VOUT):1.25V 至 37V
- 输出电流 (IOUT):高达 500mA
- 内置短路电流限制和热保护
- 无需任何输出电容器即可保持稳定
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- 4 引脚,6.5mm × 7mm SOT-223(RθJA[新芯片]: 77.7°C/W)
- 3 引脚,6.6mm × 10.11mm TO-252(RθJA[新芯片]: 31.7°C/W)
LM317M 和 LM317MQ 是可调节浮动正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供 0.5A 的输出电流。该器件仅需要两个外部电阻器即可设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。器件包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护等功能。
器件为浮动稳压器,即未设有器件接地端子。静态电流流向负载,而不是通过接地端无效耗散。如果最大输入到输出的差分始终低于 37V,则可实现数百伏的稳定输出电压。该器件用作由单个电阻器控制的浮地电流源。
此外,器件无需输出电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。或者,可以使用电解或钽输出电容器来提高器件的瞬态性能。使用任意类型电容器对 ADJUST 引脚进行旁路,以实现高纹波抑制比。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM317M、LM317MQ 可调节浮动稳压器 数据表 (Rev. R) | PDF | HTML | 2026年 5月 11日 | ||
| 应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
| 应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 应用手册 | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
| 应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
| 应用手册 | A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators | 2002年 10月 3日 | ||||
| 应用手册 | Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems | 2002年 10月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。