LM317MQ
- LM317MQ(新芯片)通过 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用
- 温度等级 2:–40°C ≤ TA ≤ 105°C
- 可调节输出电压范围 (VOUT):1.25V 至 37V
- 输出电流 (IOUT):高达 500mA
- 内置短路电流限制和热保护
- 无需任何输出电容器即可保持稳定
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- 4 引脚,6.5mm × 7mm SOT-223(RθJA[新芯片]: 77.7°C/W)
- 3 引脚,6.6mm × 10.11mm TO-252(RθJA[新芯片]: 31.7°C/W)
LM317M 和 LM317MQ 是可调节浮动正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供 0.5A 的输出电流。该器件仅需要两个外部电阻器即可设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。器件包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护等功能。
器件为浮动稳压器,即未设有器件接地端子。静态电流流向负载,而不是通过接地端无效耗散。如果最大输入到输出的差分始终低于 37V,则可实现数百伏的稳定输出电压。该器件用作由单个电阻器控制的浮地电流源。
此外,器件无需输出电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。或者,可以使用电解或钽输出电容器来提高器件的瞬态性能。使用任意类型电容器对 ADJUST 引脚进行旁路,以实现高纹波抑制比。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM317M、LM317MQ 可调节浮动稳压器 数据表 (Rev. R) | PDF | HTML | 2026年 5月 11日 | ||
| 应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
| 应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块
LM317A-337N-EVM 展示了 LM317A 可调稳压器及其负电压互补器件 LM337-N 的标准应用。该评估模块 (EVM) 中两款器件均采用 SOT-223 封装,负载电流最高可达 1A。此 EVM 设计便于改造,可换装 TO-220 封装版本的器件,以实现 1.5A 工作电流。该 EVM 预留了足够的占位空间供用户自主选择电容,且采用 4 层铜 PCB 设计并预留散热片空间,确保优异的散热性能。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。