LM337-N
- 1.5A 输出电流
- 线路调整率 0.01%/V(典型值)
- 负载调整率 0.3%(典型值)
- 77dB 纹波抑制
- 50ppm/°C 温度系数
- 热过载保护
- 内部短路电流限制保护
LM137 和 LM337-N 是可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 -1.25V 至 -37V 输出电压范围内提供 -1.5A 或更大的电流。该器件仅需要两个外部电阻器即可设置输出电压,并需要一个输出电容器进行频率补偿。电路设计经过优化,可实现出色的稳压性能和低热瞬态。此外,LM137 和 LM337-N 具备内部电流限制、热关断和安全区补偿功能,使其在过载情况下几乎不会烧毁。
LM137 和 LM337-N 是 LM117 和 LM317 可调节正电压稳压器的理想补充产品。LM137 具有比 LM337-N 更宽的工作温度范围,还提供军工级和航天级版本。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM137、LM337-N 3 端子可调节负电压稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2026年 6月 9日 | ||
| 应用手册 | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
| 应用手册 | LB-46 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators | 2004年 5月 15日 | ||||
| 应用手册 | A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators | 2002年 10月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块
LM317A-337N-EVM 展示了 LM317A 可调稳压器及其负电压互补器件 LM337-N 的标准应用。该评估模块 (EVM) 中两款器件均采用 SOT-223 封装,负载电流最高可达 1A。此 EVM 设计便于改造,可换装 TO-220 封装版本的器件,以实现 1.5A 工作电流。该 EVM 预留了足够的占位空间供用户自主选择电容,且采用 4 层铜 PCB 设计并预留散热片空间,确保优异的散热性能。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| TO-220 (NDE) | 3 | Ultra Librarian |
| TO-220 (NDG) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。