主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM34936

正在供货

30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 30V(42V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT:0.8 V 至 30 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 QFN-28 封装
  • 使用 LM34936 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 30V(42V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT:0.8 V 至 30 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 QFN-28 封装
  • 使用 LM34936 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM34936 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM34936 在 4.2V 至 30V(最大绝对值为 42V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。

LM34936 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载调节率和线性调节率。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM34936 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。

LM34936 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM34936 在 4.2V 至 30V(最大绝对值为 42V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。

LM34936 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载调节率和线性调节率。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM34936 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5176 正在供货 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压/升压控制器 Pin-to-pin replacement with higher Vin range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM34936 30V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 14日
证书 LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 14日
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 PDF | HTML 2020年 2月 18日
技术文章 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 PDF | HTML 2020年 2月 10日
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths PDF | HTML 2019年 2月 20日
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 3: separating differential sense lines from PDF | HTML 2017年 3月 2日
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 2: optimizing hot loops in the power stage PDF | HTML 2017年 2月 23日
技术文章 Four-switch buck-boost layout tip No. 1: identifying the critical parts for layout PDF | HTML 2017年 2月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM34936EVM — LM34936 评估模块

LM34936EVM 具有一个基于 TI LM34936 宽输入电压降压/升压控制器的四开关降压/升压转换器。此转换器的工作输入电压为 6V 至 30V,并提供 12V 的稳压输出,负载电流最高为 6A。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM34936 PSpice Transient Model

SNVMBL5.ZIP (130 KB) - PSpice Model
CAD/CAE 符号

LM34936EVM Altium CAD Files

SNVR492.ZIP (752 KB)
计算工具

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool support to configure the power stage and the external components for the LM34936.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频