LM4040C25-EP
- 固定电压输出 2.5 V
- 严格的输出电压允差和低温度系数
- 最大 0.65%, 100 ppm/°C
- 低输出噪音: 35 μVRMS 典型值
- 宽工作电流范围: 45 μA Typ 至 15 mA
- 所有电容负载下均稳定; 无需输出电容器
LM4040 并联电压基准系列是多用途的,易于使用的基准,能满足广泛应用。 2-引脚固定输出设备工作时无需外部电容器并对所用电容负载都稳定。 除此之外, 此基准提供低动态阻抗、低噪音和低温度系数以保证大范围工作电流和温度下的稳定输出电压。 LM4040 在片子分类过程中使用熔丝和Zener-zap 反向击穿电压微调以提供允许偏差在 0.65%的输出电压。
封装在节约空间的SOT-23-3封转内并要求 45 μA (典型值)最小电流, LM4040 同样也是便携式应用的最佳选择。 LM4040C25 工作环境温度范围为 –55°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 辐射与可靠性报告 | LM4040C25MDBZTEP Reliability Report | 2013年 9月 5日 | |||
| * | 数据表 | LM4040-EP 精密微功耗并联电压基准。 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 10月 31日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点