LM4060
- 低工作电流:
- 40µA(典型值)
- 初始精度:±0.05%(最大值)
- 温度系数:
- 6ppm/°C(−40°C 至 125°C 时的典型值)
- 宽工作电流范围:最高可达 50mA
- 无需输出电容器
- 能够驱动高达 4.7µF 的电容负载
- 输出电压选项:
- 1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
- 低输出噪声:
- 10Hz 至 1kHz:26ppmrms
- 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):9ppmP-P
- 长期稳定性:1000 小时内为 40ppm
- 指定的温度范围(-40°C 至 125°C)
- 小型 3 引脚 SOT−23 封装
- 与 LM4040、LM4040-N、TL4050 和 LM4050-N 引脚对引脚兼容
LM4060 系列是具有高精度并联电压基准的系列。LM4060 系列提供 18ppm/°C 的低温度系数和 0.05% 的高精度初始精度。LM4060 无需使用外部稳定电容器,可为高达 4.7µF 的电容负载提供稳定性。LM4060 提供多种固定反向击穿电压:1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V。灵活的电压选项使 LM4060 成为 ADC、DAC 和电平转换信号调节电路的配套器件。
LM4060 支持高达 50mA 的最大工作电流,以支持各种负载。宽负载电流支持允许为 ADC、DAC 和 MCU 供电、同时提供稳定的电压基准。LM4060 功能类似于齐纳二极管,其中阴极电压恒定高于最小工作电流。LM4060 可由宽输入电源电压供电,但需要外部电阻器。
LM4060 适用于 −40°C 至 125°C 的温度范围,使其能够在各种工业应用中运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM4060 、18ppm/°C 最大漂移、高精度并联电压基准 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 7月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点