主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

LM4060-Q1

正在供货

汽车级、20ppm/°C 最大漂移、高精度并联电压基准

产品详情

Rating Automotive Initial accuracy (max) (%) 0.05 Iz for regulation (min) (µA) 50 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Initial accuracy (max) (%) 0.05 Iz for regulation (min) (µA) 50 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
  • 低工作电流:
    • 40µA(典型值)
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:
    • 6ppm/°C(−40°C 至 125°C 时的典型值)
  • 宽工作电流范围:最高可达 50mA
  • 无需输出电容器
  • 能够驱动高达 4.7µF 的电容负载
  • 输出电压选项:
    • 1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
  • 低输出噪声:
    • 10Hz 至 1kHz:26ppmrms
    • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):9ppmP-P
  • 长期稳定性:500 小时内为 40ppm
  • 指定的温度范围(-40°C 至 125°C)
  • 小型 3 引脚 SOT−23 封装
  • 与 LM4040-N-Q1、TL4050-Q1 和 LM4050-N-Q1 引脚对引脚兼容
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
  • 低工作电流:
    • 40µA(典型值)
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:
    • 6ppm/°C(−40°C 至 125°C 时的典型值)
  • 宽工作电流范围:最高可达 50mA
  • 无需输出电容器
  • 能够驱动高达 4.7µF 的电容负载
  • 输出电压选项:
    • 1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
  • 低输出噪声:
    • 10Hz 至 1kHz:26ppmrms
    • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):9ppmP-P
  • 长期稳定性:500 小时内为 40ppm
  • 指定的温度范围(-40°C 至 125°C)
  • 小型 3 引脚 SOT−23 封装
  • 与 LM4040-N-Q1、TL4050-Q1 和 LM4050-N-Q1 引脚对引脚兼容

LM4060-Q1 系列是具有高精度并联电压基准的系列。LM4060-Q1 系列提供 20ppm/°C 的低温度系数和 0.05% 的高精度初始精度。LM4060 无需使用外部稳定电容器,可为高达 4.7µF 的电容负载提供稳定性。LM4060-Q1 提供多种固定反向击穿电压:1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V。灵活的电压选项使 LM4060-Q1 成为 ADC、DAC 和电平转换信号调节电路的配套器件。

LM4060-Q1 支持高达 50mA 的最大工作电流,以支持各种负载。宽负载电流支持允许为 ADC、DAC 和 MCU 供电、同时提供稳定的电压基准。LM4060-Q1 功能类似于齐纳二极管,其中阴极电压恒定高于最小工作电流。LM4060-Q1 可由宽输入电源电压供电,但需要外部电阻器。

LM4060-Q1 适用于 −40°C 至 125°C 的温度范围,使其能够在各种工业应用中运行。

LM4060-Q1 系列是具有高精度并联电压基准的系列。LM4060-Q1 系列提供 20ppm/°C 的低温度系数和 0.05% 的高精度初始精度。LM4060 无需使用外部稳定电容器,可为高达 4.7µF 的电容负载提供稳定性。LM4060-Q1 提供多种固定反向击穿电压:1.25V、1.5V、1.6V、1.65V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V。灵活的电压选项使 LM4060-Q1 成为 ADC、DAC 和电平转换信号调节电路的配套器件。

LM4060-Q1 支持高达 50mA 的最大工作电流,以支持各种负载。宽负载电流支持允许为 ADC、DAC 和 MCU 供电、同时提供稳定的电压基准。LM4060-Q1 功能类似于齐纳二极管,其中阴极电压恒定高于最小工作电流。LM4060-Q1 可由宽输入电源电压供电,但需要外部电阻器。

LM4060-Q1 适用于 −40°C 至 125°C 的温度范围,使其能够在各种工业应用中运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM4060-Q1 汽车级、20ppm/°C 最大漂移、高精度并联电压基准 PDF | HTML PDF | HTML 2025-12-2
应用手册 MSPM0 VCORE 电压监控建议 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
功能安全信息 LM4060-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-5-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC — Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频