主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM46000

正在供货

3.5V 至 60V、500mA 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR36506 正在供货 具有 4μA IQ 的 3V 至 65V、0.6A 超小型同步降压转换器 Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.
TPSM365R6 正在供货 3-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 24µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过温保护
  • 使用 LM46000 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 24µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过温保护
  • 使用 LM46000 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM46000 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 500mA 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46000 以极小的解决方案尺寸提供出色的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A 和 2A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46000 器件采用 16 引脚引线式 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。与 LM46001、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600 引脚对引脚兼容。

LM46000 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 500mA 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46000 以极小的解决方案尺寸提供出色的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A 和 2A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46000 器件采用 16 引脚引线式 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。与 LM46001、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600 引脚对引脚兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM46000 3.5V 至 60V、0.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 4月 26日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
应用手册 Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
白皮书 Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
应用手册 Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
应用手册 Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
技术文章 Inverting made simple by unleashing the buck PDF | HTML 2015年 5月 19日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM46000PWPEVM — LM46000PWP 同步降压转换器评估模块

The LM46000PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46000PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM46000 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SLIM317A.ZIP (154 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM46000 PSpice Average Model

SLIM318.ZIP (76 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM46000 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM727.ZIP (1 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频