主页 电源管理 交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5125-Q1

正在供货

具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Multiphase, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 250 Duty cycle (max) (%) 99.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum
Rating Automotive Topology Boost Controller Vin (max) (V) 45 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode control Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Automotive load dump, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Multiphase, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (µA) 250 Duty cycle (max) (%) 99.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 低关断 IQ (2µA )
  • 低工作 IQ (1.4mA)
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 展频 (DRSS)
  • 可选死区时间(14ns 至 200ns)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 VQFN-32 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
  • 功能安全型
  • 4.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
  • 低关断 IQ (2µA )
  • 低工作 IQ (1.4mA)
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
    • 展频 (DRSS)
  • 可选死区时间(14ns 至 200ns)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
    • 可编程电流限制
    • 可选延迟时间
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 VQFN-32 封装

LM5125-Q1 是一款 的 双相同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。

动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式、FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。

LM5125-Q1 是一款 的 双相同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。

动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式、FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM5125A-Q1 正在供货 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 More accurate average input current limit and different overvoltage protection scheme (OVP)
功能与比较器件相似
LM5171-Q1 正在供货 汽车类 80V 双通道双向降压/升压控制器 Both can be used as a dual phase boost supporting > 250W output power

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5125-Q1 具有 VOUT 跟踪的宽 VIN、双相、汽车级升压控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 5月 19日
应用手册 LM5125x 升压控制器的异步操作 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 8日
功能安全信息 LM5125-Q1, LM5125A-Q1, and LM51251A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5125EVM-BST — LM5125 评估模块

LM5125EVM-BST 展示了 LM5125-Q1 宽输入电压同步双相升压控制器的特性和性能。该评估模块旨在简化配置,让用户能够在模块上评估不同状况。标准配置旨在提供 24V、300W 输出。可通过 ATRK/DTRK 引脚动态调整输出电压。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

LM5125-CALC LM5125(A) quick start calculator

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5125-Q1 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM51251A-Q1 具有 VOUT 跟踪和 I2C 的汽车级 42V 输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM5125A-Q1 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器
硬件开发
评估板
LM5125EVM-BST LM5125 评估模块 LM5125AEVM-BST LM5125AEVM-BST 评估模块
参考设计

PMP31263 — 适用于 H 类音频应用的双相升压转换器参考设计

此参考设计采用适用于 H 类音频应用的双相汽车升压转换器,提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下可实现 800W 以上的峰值输出功率。

本测试报告基于使用外部电阻器配置的 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。

测试报告: PDF
参考设计

PMP31306 — 适用于 H 类音频应用、基于 GaN 的双相升压转换器参考设计

本设计是一款适用于 H 类音频应用的双相汽车级升压转换器,使用 LMG2100R026 氮化镓 (GaN) 半桥并提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下,输出功率为 1000W(12V 时峰值为 1250W)。转换器的大小为 47mm× 48mm,不包括反极性保护和大容量输入电容。本设计基于 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供额外的 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频