LM51251A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:TA = -40°C 至 +125°C
- 功能安全型
- 4.5V 至 42V 输入电压
- V(BIAS) ≥ 4.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
- 6V 至 60V 输出电压
- 可通过电阻器或 I2C 以 1V 步长进行调节
- 可通过 I2C 编程调节压摆率
- 2% 精度的内部反馈电阻器
- VI > VOUT 时进行旁路操作
- 输出电压动态跟踪
- 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
- 模拟跟踪 (ATRK)
- 过压保护(64V、50V、35V、28.5V)
- 低关断 IQ 为 2µA,工作 IQ 为 1.4mA
- 通过交错式多相运行实现堆叠
- 多达四相,无需外部时钟
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
- 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
- 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
- 展频 (DRSS)
- 具有 8 个可选地址的 I2C 接口
- I2C 可编程死区时间(14ns 至 200ns)
- 电流感应电阻器或 DCR 检测
- 平均电感器电流监测
- 平均输入电流限制
- 可编程电流限制
- 可选延迟时间
- nFAULT 指示器
- 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面的无引线 VQFN-32 封装
LM51251A-Q1 是一款具有 I2C 接口 的可堆叠双相同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。堆叠两个具有或不具有外部时钟的器件。
动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 或 I2C 编程 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。
所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM5125 1A -Q1,具有 VOUT 跟踪 和 I2C 的宽 VIN、双相、升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 |
| 应用手册 | 优化高侧开关栅极振铃 | PDF | HTML | 2026年 4月 21日 | |||
| 应用手册 | LM5125x 升压控制器的异步操作 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 | |
| 功能安全信息 | LM5125-Q1, LM5125A-Q1, and LM51251A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 9月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 评估模块
LM5125AEVM-BST 评估模块展示了 LM5125A-Q1 宽输入电压同步双相升压控制器的特性和性能。该 EVM 旨在简化配置,让用户能够在模块上评估不同状况。该 EVM 默认提供 24V/240W 输出。通过 ATRK/DTRK 引脚动态调整输出电压。
计算工具
LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.
设计工具
LM51251A-GUI — GUI for LM51251A
GUI for LM51251A
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。