LM5156
- 提供功能安全
- 适用于具有宽输入工作电压范围的电池应用
- 3.5V 至 60V 工作电压范围(绝对最大值 65V)
- 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
- BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 65V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (IQ ≤ 490µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 最大开关频率为 2.2MHz
- 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 缓减 EMI
- 可选双随机展频
- 无引线封装
- 低功耗、高效率
- 100mV ±7% 精确限流阈值
- 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
- 支持外部 VCC 电源
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
- 集成型保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 可选断续模式过载保护(参阅器件比较表 )
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断保护
- ±1% 精度反馈基准
- 支持附加斜坡补偿
- 可编程软启动
- PGOOD 指示器
- 使用 LM5156x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5156x(LM5156 和 LM51561)器件是一款采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5156x 器件可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5156EVM-BST — LM5156 升压控制器评估模块
LM5156EVM-BST 评估模块展示了 LM5156-Q1 宽输入电压非同步升压控制器的特性和性能。标准配置旨在通过 3V 至 12V 的输入提供电流为 3A 的 12V 稳压输出,开关频率为 440kHz。
该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括外部时钟同步、可支持扩频振荡器抖动、可编程斜坡补偿、可调软启动、可编程逐周期电流限制和输出过压保护。
用户指南:
PDF
仿真模型
Unencrypted LM5156-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. H)
SNVMBV9H.ZIP (205 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
计算工具
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。