主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5574

正在供货

75V、0.5A 降压开关稳压器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 70 Vout (min) (V) 1.23 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Tracking Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95 Type Converter
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 将汽车器件移到了单独的数据表 (SNOSB22) 中

    集成了 75V、750mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 可调节的输出电压低至 1.225V
  • 1.5% 反馈基准电压精度
  • 工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,采用单个电阻器。
  • 控制器或外设频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • 使用 LM5574 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 将汽车器件移到了单独的数据表 (SNOSB22) 中

    集成了 75V、750mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 可调节的输出电压低至 1.225V
  • 1.5% 反馈基准电压精度
  • 工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,采用单个电阻器。
  • 控制器或外设频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • 使用 LM5574 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5574 是一款方便易用的降压稳压器,使设计工程师能够利用最少的组件来设计和优化可靠的电源。LM5574 在 6V 至 75V 的输入电压范围内工作,通过集成的 750mΩ N 沟道 MOSFET 提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,这种架构具备固有的线路调节能力、严格的负载瞬态响应,以及简便的环路补偿,而且不存在通常与电流模式稳压器相关的低占空比限制问题。工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,以便对尺寸和效率进行优化。为降低 EMI,频率同步引脚使 LM(2)557x 系列的多款 IC 可以自同步或同步到外部时钟。LM5574 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能,为可靠性提供了保证。该器件采用 16 引脚 TSSOP 封装。LM5574 由全套 WEBENCH 在线设计工具提供支持。

LM5574 是一款方便易用的降压稳压器,使设计工程师能够利用最少的组件来设计和优化可靠的电源。LM5574 在 6V 至 75V 的输入电压范围内工作,通过集成的 750mΩ N 沟道 MOSFET 提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,这种架构具备固有的线路调节能力、严格的负载瞬态响应,以及简便的环路补偿,而且不存在通常与电流模式稳压器相关的低占空比限制问题。工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,以便对尺寸和效率进行优化。为降低 EMI,频率同步引脚使 LM(2)557x 系列的多款 IC 可以自同步或同步到外部时钟。LM5574 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能,为可靠性提供了保证。该器件采用 16 引脚 TSSOP 封装。LM5574 由全套 WEBENCH 在线设计工具提供支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5574 75V、0.5A 降压开关稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 5月 4日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
应用手册 Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
用户指南 Application Note 1568 LM5574 Evaluation Board (cn) 2010年 4月 2日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Quick Start Guide for a 0.5 Amp Buck Regulator Using The LM5574 and LM25574 (cn) 2007年 3月 17日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5574EVAL — 75V、0.5A 降压开关稳压器评估模块

The LM5574 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5574 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 0.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5574 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM310A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 PSpice Average Model

SNVM311.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM933.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5574 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM934A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

计算工具

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — 可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

参考设计

TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

该参考设计适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统,它优化了功率级,可降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。  与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中 EMI 影响的多轨电源参考设计

TIDA-01054 参考设计借助 LM53635 降压转换器,帮助消除 EMI 对 16 位以上数据采集 (DAQ) 系统的性能降级影响。降压转换器使设计人员能够将电源解决方案部署在信号路径附近,既避免 EMI 导致的噪声劣化问题,又节省电路板空间。该设计使用 20 位、1-MSPS SAR ADC 实现 100.13 dB 的系统 SNR 性能,几乎与使用外部电源时的 100.14 dB SNR 性能相当。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01055 — 适用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计采用了 TI OPA837 高速运算放大器优化 ADC 参考缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗。该器件采用复合缓冲器配置,功耗比传统运算放大器提高了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺乏在高通道数系统中实现出色性能所需的驱动强度。  该参考设计可驱动多个 ADC,并使用 18 位、2-MSPS SAR ADC 实现了 15.77 位的系统 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

该参考设计专为高性能数据采集 (DAQ) 系统设计,用于提高 20 位差分输入 ADC 的动态范围。许多 DAQ 系统都需要具有宽 FSR(满标量程范围)测量能力,以获得足够的信号动态范围。SAR ADC 的许多早期参考设计都采用了 THS4551 FDA(全差分放大器)。然而,THS4551 的最大电源电压被限制为 5.4V,这不足以实现最大程度地提高具有 5V 基准电压的 SAR ADC 的动态范围所需的真正 10Vpp 差分输出 (10V FSR)。该参考设计实现了 TI 的最新 THS4561 FDA(最大电源电压为 12.6V),并探索了真正 10Vpp (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的优化模拟前端 DAQ 系统参考设计

TIDA-01050 参考设计旨在改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能以及时钟问题。该设计适用于所有 ATE 系统,尤其适合需要大量输入通道的系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计

TIDA-01052 参考设计旨在突显在模拟前端驱动器放大器而不是接地上使用负电压轨系统性能提高。此概念与所有模拟前端相关,但此设计专门针对自动测试设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频