LM61440-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 1:–40°C 至 150°C,TJ
- 提供功能安全
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- HotRod 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
- 展频可降低峰值发射
- 可调节 SW 节点上升时间
- 专为汽车应用而设计
- 支持 42V 的汽车负载突降
- ±1% 的总输出稳压精度
- VOUT 可在 1V 至 95% 的 VIN 范围内调节
- 在 3A 负载下具有 0.3V 压降(典型值)
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 在 13.5VIN、3.3VOUT 下具有 7µA 的无负载电流
- 在 1mA、13.5VIN、5VOUT 下 PFM 效率为 83%
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 适用于可扩展电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LM61460-Q1(36V、6A、可调节 fSW)
- LM61435-Q1(36V、3.5A、可调节 fSW)
- 与以下器件引脚兼容:
LM61440-Q1 是一款汽车专用的高性能直流/直流同步降压转换器。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 4A 的输出电流;可耐受 42V 电压,简化了输入涌流保护设计。LM61440-Q1 可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。
LM61440-Q1 专门设计用于降低 EMI。该器件具有假随机展频、可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振铃和易于使用、优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内 设置或同步,从而避开噪声敏感频段。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。
自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM61440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 10日 |
| 应用手册 | How to Migrate Between LM614xx and LM624xx Product Families | PDF | HTML | 2021年 11月 1日 | |||
| 功能安全信息 | LM614xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 | |||
| 技术文章 | Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev | 2020年 11月 18日 | ||||
| 功能安全信息 | FIT Rate, Failure Mode Distribution LM61440 Q1 | 2020年 3月 31日 | ||||
| 技术文章 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM61460EVM — 36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块
LM61460 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61460 同步降压转换器。 LM61460 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。