LM62460
- 提供功能安全
- 输入电压范围:3V 至 36V
- 具有滤波器和延迟释放的 RESET 输出
- 可实现低 EMI:
- 符合 CISPR 11/32 B 类要求的 EVM
- 引脚可配置扩频
- 可调节的 SW 节点上升时间
- 高于和低于 AM 频带运行:引脚可配置为固定 400kHz 和 2.2MHz,或可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节
- 低 EMI 对称引脚排列
- 对于恒定频率或脉冲频率调制 (PFM),轻负载模式下可对引脚进行配置
- 高效解决方案
- 8A 负载可实现 95% 的效率
- 在自动模式下空载时具有 5µA 的输入电流
- <1µA 关断电流(典型值)
- 高功率密度
- 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
- 4.5mm × 3.5mm 可湿性侧面 QFN 封装
LM6x4xx 降压稳压器系列是稳压器,可提供固定或可调节输出电压(可设置范围为 1V 至预期输入电压的 95%)。这些稳压器可在宽输入电压范围(3V 至 36V)内工作,可承受高达 42V 的瞬态电压。
该系列专为低 EMI 而设计。该器件具有可选择引脚的扩频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±5.5%(典型值),通过三角和假随机调制的组合大幅降低峰值发射。DRSS 还包括先进技术,可降低由扩频调制引起的输出电压纹波。
开漏 RESET 输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。在自动模式中,器件自动在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 运行模式之间转换,实现仅 5µA(典型值)的空载电流消耗。电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 针对功率密度和低 EMI 进行了优化的 LM62460、LM61480 和 LM61495 引脚兼容 6A/8A/10A 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 |
| 应用手册 | 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 | |
| 应用手册 | Configuring LM62460 for Dual-Phase Operation | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |||
| 功能安全信息 | LM6xxxx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 | |||
| 证书 | LM62460RPHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 2月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPH) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。