LMG1205
- 独立的高边和低边 TTL 逻辑输入
- 1.2A 峰值拉电流,5A 灌电流
- 高边浮动偏置电压轨 工作电压高达 100VDC
- 内部自举电源电压钳位
- 分离输出实现可调的 导通/关断强度
- 0.6Ω 下拉电阻,2.1Ω 上拉电阻
- 快速传播时间(典型值为 35ns)
- 出色的传播延迟匹配 (典型值为 1.5ns)
- 电源轨欠压锁定
- 低功耗
LMG1205 设计用于驱动采用同步降压、升压或半桥配置的高边和低边增强模式氮化镓 (GaN) FET。此器件具有一个集成于内部的 100V 自举二极管,还为高边和低边输出分别提供了独立的输入,可实现最大程度的灵活控制。高边偏置电压采用自举技术生成,内部钳位为 5V,可防止栅极电压超过增强模式 GaN FET 的最大栅源电压额定值。LMG1205 的输入与 TTL 逻辑兼容,并且无论 VDD 电压如何,都能够承受高达 14V 的输入电压。LMG1205 具有分离栅输出,可独立灵活地调节导通和关断强度。
此外,LMG1205 具有强劲的灌电流能力,可使栅极保持低电平状态,从而防止开关操作期间发生意外导通。LMG1205 的工作频率可高达数 MHz。LMG1205 采用 12 引脚 DSBGA 封装,具有紧凑的外形尺寸和超小的封装电感。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN 功率级评估模块
80V 10A 功率级 EVM - LMG1205 半桥 EVM 板是一款小型易用的功率级,带有外部 PWM 信号。此 EVM 适用于评估众多不同直流/直流转换器拓扑中驱动 GaN 半桥的 LMG1205 的性能。它可用于估算半桥的性能以测量效率。该模块能够提供 10A 的最大电流。然而,应进行充分的热管理(强制风冷、低频运行等),以确保不超过板载元件的最大工作温度规范。由于该 EVM 为开环板,因此不适用于瞬态测量。
用户指南:
PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFX) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。