LMG3650R070
- 具有集成式栅极驱动器的 650V 70mΩ GaN 功率 FET
- >200V/ns FET 释抑
- 可调压摆率,用于优化开关性能和缓解 EMI
- 10V/ns 至 100V/ns 导通压摆率
- 10V/ns 至全速关断压摆率
- 可在电源引脚和输入逻辑引脚电压范围为 9V 至 26V 的情况下运行
- 强大的保护
- 响应时间 <300ns 的逐周期过流和锁存短路保护
- 可承受 720V 浪涌
- 针对内部过热和 UVLO 监控的自我保护
- 高级电源管理
- LMG3656R070 包括零电压检测(ZVD)功能,便于转换器的软切换,
- LMG3657R070 包括零电流检测(ZCD)功能,可促进转换器的软切换,
- 带有散热焊盘的 9.8mm × 11.6mm TOLL 封装
LMG365xR070 GaN FET 具有集成式驱动器和保护功能,适用于开关模式电源转换器,能够让设计人员实现更高水平的功率密度与效率。
可调栅极驱动器强度允许独立地控制导通和最大关断压摆率,这可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。导通压摆率从 10V/ns 到 100V/ns 不等,而关断压摆率限制在 10V/ns 至最大值之间。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制,以及短路和过热保护。LMG3651R070 在 LDO5V 引脚上提供 5V LDO 输出,可用于为外部数字隔离器供电。LMG3656R070 包含零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时提供来自 ZVD 引脚的脉冲输出。LMG3657R070 包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在漏源电流为负时将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成驱动器和保护功能的 LMG365xR070 650V 70 mΩ GaN FET 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
子卡
LMG3650EVM-115 — LMG3650R070 子卡
LMG3650 子卡配有两个 LMG3650R070 650V GaN FET,在半桥配置中集成了驱动器和保护,具有所有必要的偏置电路和逻辑/电源电平转换。基本功率级和栅极驱动、高频电流环路在板上是全封闭的,以最大程度地减少电源环路的寄生电感,从而减少电压过冲,提升性能。插槽式外部连接配置了此子卡,可方便地与外部功率级连接,在各种应用中运行 LMG3650R070。在使用此子卡之前,请参阅 LMG3650R070 数据表。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TO-OTHER (KLA) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。