LMH0376

正在供货

具有眼图监视器和 4:1 输入多路复用器的 3G HD/SD SDI 低功耗时钟恢复器

产品详情

Function Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 100 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 100 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259-C 兼容
  • 支持125Mbps,270Mbps,1.4835Gbps, 1.485Gbps,2.967Gbps 和 2.97Gbps 串行数据速率运行
  • 在 270Mbps 时支持数字视频广播异步串口 (DVB-ASI),在 125Mbps 时支持多通道音频数字接口 (MADI)
  • 100mW 典型功耗 (启用两个输出驱动器时为 145mW)
  • 集成型 4:1 复用输入,此输入具有 0-60”FR4 均衡器并且支持每个通道上的独立信号检测
  • 两个具有恢复时钟选项的差分、时钟恢复输出
  • 输出去加重来补偿高达 40”的 FR4 迹线损耗
  • 64 x 64 点眼图张开监视器
  • 27MHz 外部基准或无基准运行
  • 具有轨到轨输入共模电压的内部端接 100Ω 输入
  • 具有可编程输出共模电压和摆动的内部端接 100Ω 低压差分信令 (LVDS) 输出
  • 单个 2.5V 电源运行
  • 具有器件断电控制的省电模式
  • 48 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) (7mm x 7mm)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 与引脚模式中的 LMH0356 封装兼容

应用范围

  • SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259 串行数字接口
  • 广播视频路由器、交换机和信号分配放大器

  • SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259-C 兼容
  • 支持125Mbps,270Mbps,1.4835Gbps, 1.485Gbps,2.967Gbps 和 2.97Gbps 串行数据速率运行
  • 在 270Mbps 时支持数字视频广播异步串口 (DVB-ASI),在 125Mbps 时支持多通道音频数字接口 (MADI)
  • 100mW 典型功耗 (启用两个输出驱动器时为 145mW)
  • 集成型 4:1 复用输入,此输入具有 0-60”FR4 均衡器并且支持每个通道上的独立信号检测
  • 两个具有恢复时钟选项的差分、时钟恢复输出
  • 输出去加重来补偿高达 40”的 FR4 迹线损耗
  • 64 x 64 点眼图张开监视器
  • 27MHz 外部基准或无基准运行
  • 具有轨到轨输入共模电压的内部端接 100Ω 输入
  • 具有可编程输出共模电压和摆动的内部端接 100Ω 低压差分信令 (LVDS) 输出
  • 单个 2.5V 电源运行
  • 具有器件断电控制的省电模式
  • 48 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) (7mm x 7mm)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 与引脚模式中的 LMH0356 封装兼容

应用范围

  • SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259 串行数字接口
  • 广播视频路由器、交换机和信号分配放大器

具有集成眼图监视器和 4:1 输入多路复用器的 LMH0376 3Gbps HD/SD SDI 低功耗时钟恢复器将串行数字视频数据重新定时为符合 SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259-C 标准的数据。 时钟恢复器运行在 125Mbps,270 Mbps,1.4835Gbps,1.485 Gbps,2.967 Gbps 和 2.97Gbps 的串行数据速率上。

LMH0376 自动检测进入的数据速率,并且将此数据重定时以抑制累积抖动。 此时钟恢复器将串行数据速率时钟恢复,并可选择将它作为一个输出提供。

LMH0376 包括一个集成 4:1 输入多路复用器,选择四个输入数据流中的一个来进行重定时。 四个输入中的每一个输入有一个能够均衡 0-60” FR4 迹线长度的 FR4 均衡器。 每个输入还包括具有可编程阀值的独立信号检测。

LMH0376 具有两个差分串行数据输出,并且使用户能够从时钟恢复数据、恢复时钟、旁路数据或来自一个独立选中的输入通道的旁路数据之中灵活地选择输出信号。 除了针对灵活对接的可编程共模电压和摆动,此输出驱动器提供针对高达 40”FR4 迹线损耗的可编程去加重。

LMH0376 提供一个用来分析进入信号眼图质量的 64 x 64 点眼图监视器。

LMH0376 支持两个运行模式。 在引脚模式中,LMH0376 的运行状态由控制引脚设定,并且与 LMH0356 时钟恢复器封装兼容。 在 SPI 模式下,一个可选 SPI 串行接口可被用来配置并且监视一个菊花链配置中的多个 LMH0376 器件。

具有集成眼图监视器和 4:1 输入多路复用器的 LMH0376 3Gbps HD/SD SDI 低功耗时钟恢复器将串行数字视频数据重新定时为符合 SMPTE ST 424,SMPTE ST 292 和 SMPTE ST 259-C 标准的数据。 时钟恢复器运行在 125Mbps,270 Mbps,1.4835Gbps,1.485 Gbps,2.967 Gbps 和 2.97Gbps 的串行数据速率上。

LMH0376 自动检测进入的数据速率,并且将此数据重定时以抑制累积抖动。 此时钟恢复器将串行数据速率时钟恢复,并可选择将它作为一个输出提供。

LMH0376 包括一个集成 4:1 输入多路复用器,选择四个输入数据流中的一个来进行重定时。 四个输入中的每一个输入有一个能够均衡 0-60” FR4 迹线长度的 FR4 均衡器。 每个输入还包括具有可编程阀值的独立信号检测。

LMH0376 具有两个差分串行数据输出,并且使用户能够从时钟恢复数据、恢复时钟、旁路数据或来自一个独立选中的输入通道的旁路数据之中灵活地选择输出信号。 除了针对灵活对接的可编程共模电压和摆动,此输出驱动器提供针对高达 40”FR4 迹线损耗的可编程去加重。

LMH0376 提供一个用来分析进入信号眼图质量的 64 x 64 点眼图监视器。

LMH0376 支持两个运行模式。 在引脚模式中,LMH0376 的运行状态由控制引脚设定,并且与 LMH0356 时钟恢复器封装兼容。 在 SPI 模式下,一个可选 SPI 串行接口可被用来配置并且监视一个菊花链配置中的多个 LMH0376 器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMH0356 正在供货 具有 4:1 输入多路复用器和 FR4 均衡器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 Similar but higher power version and no eye-monitor feature
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMH0346 正在供货 具有双路差动输出的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 Single channel and higher power version of LMH0376
LMH0366 正在供货 具有眼图监视器的 3G HD/SD SDI 低功耗时钟恢复器 Single channel version of LMH0376
功能与比较器件相似
LMH0318 正在供货 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 For reclocker with integrated cable driver with easy upgrade to 12G refer to LMH0318

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成眼图监视器和4:1 输入多路复用器的 LMH0376 3 Gbps 高清/标清(HD/SD) 串行数字接口(SDI) 低功耗时钟恢复器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 8月 30日
选择指南 Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) 2017年 4月 5日
用户指南 SD3GDAIII User's Guide 2012年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LMH0376 IBIS Model

SNAM122.ZIP (10 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00253 — 用于串行数字接口的低功耗 1:4 分配放大器参考设计

TIDA-00253 参考设计从功能上来说是一种 1:4 SDI 分配放大器,具有一个可连接到主机的 USB 接口和一个图形用户界面 (GUI) 程序,通过此程序可以配置板上将根据需要进行更换的器件,并允许进行 SDI 视频眼图监控。多路复用和眼测量可以在不使用常规视频制作环境中不实用的视频分析器或高带宽范围的情况下完成
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频