LMH1226
- 支持 ST-2082-1(12G)、ST-2081-1(6G)、ST-424(3G)、ST-292(HD) 和 ST-259(SD)
- 支持适用于 SMPTE 2022-5/6 的 SFF8431 (SFP+)
- 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
- 无基准的时钟恢复器锁定至 SMPTE 和 10GbE 速率:11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或经 1.001 分频的子速率、270Mbps 和 10.3125Gbps
- 无基准,锁定迅速
- 输入 1 (IN1) 上具有自适应电路板走线均衡器
- 低功耗:214mW(典型值)
- 省电模式:16mW
- 集成 1:2 扇出输出,具有去加重功能
- 片上环路滤波器和眼图监视器
- 由 2.5V 单电源或片上 1.8V 稳压器供电
- 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
- 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
LMH1226 是一款低功耗双路输出 12G 超高清时钟恢复器。该器件支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频速率以及基于 IP 传输的 10GbE 视频,能够应用于 4K/8K 超高清 (UHD) 应用至 RTN。IN1 上的自适应电路板走线均衡器与 SFF-8431 兼容,并且支持 SMPTE 和 10GbE 数据速率。
该时钟恢复器可削弱高频抖动并且提供出色的信号完整性。该器件的高输入抖动容差改善了时序裕度。该时钟恢复器内置有环路滤波器,运行时无需精准的输入基准时钟。非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,从而简化系统调试并加速电路板调通。
凭借集成的 1:2 扇出,该器件能够灵活输出多种视频信号。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿其输出端的电路板走线损失。LMH1226 的功耗典型值为 214mW。无输入信号时,功耗会进一步降至 16mW。
LMH1226 与 LMH1219 (带有集成时钟恢复器的 12G 超高清电缆均衡器)引脚兼容。
申请了解更多信息
可提供 LMH1226 编程指南和 IBIS-AMI 模型。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH1226 低功耗双路输出 12G 超高清时钟恢复器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 7月 24日 |
| 应用手册 | LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines | 2020年 2月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMH1219EVM — LMH1219 具有集成时钟恢复器的超高清自适应电缆均衡器评估模块
LMH1219EVM 评估板提供了一套完备的高带宽平台,可评估德州仪器 (TI) LMH1219 超高清电缆均衡器的 SDI 和 10GbE 信号调节功能。LMH1219EVM 可用于标准符合性测试、性能评估和初始系统原型设计。LMH1219EVM 所用的 SMA 和 BNC 边缘连接器可以通过市售的分线电缆、适配器和电路板(非附带)连接多种系统连接器。通过这种灵活连接,可实现 TI 具有时钟恢复器的 12G SDI 自适应电缆均衡器与第三方 ASIC/FPGA 主机板之间的集成系统级测试。
用户指南:
PDF
设计工具
设计工具
LMH1219-DESIGN — Design Resources
支持的产品和硬件
设计工具
LMH1226-DESIGN — Design Resources
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。