LMQ62440-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
- 提供功能安全
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 符合 CISPR25 5 类标准
- Hotrod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 内部旁路电容器可降低 EMI
- 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
- 展频可降低峰值发射
- 可调节开关节点上升时间
- 专用于条件严苛的汽车应用
- 支持 42V 负载突降
- 在 4A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 在 13.5VIN、3.3VOUT 下具有 7µA 的无负载电流
- 在 1mA、13.5VIN、5VOUT 下 PFM 效率为 90%
- 低 MOSFET 导通电阻
- RDS_ON_HS = 41mΩ(典型值)
- RDS_ON_LS = 21mΩ(典型值)
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 与以下器件引脚兼容:
- LM62440-Q1(36V、4A)
LMQ62440-Q1 是一款具有集成旁路电容器的高性能直流/直流同步降压转换器。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 4A 的输出电流;可耐受 42V 电压,支持持续时间为 400 ms 的负载突降。该器件可对压差进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。
该器件专门设计用于降低 EMI。该器件具有假随机展频、集成旁路电容器、可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振铃和优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装,易于使用。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内同步,从而避开噪声敏感频段。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。
自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。
该器件采用具有可湿性侧面的 14 引脚 VQFN-HR 封装。电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。如需其他资源,请参阅相关文档。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMQ62440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A、低 EMI 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 1月 12日 | |
| 白皮书 | 创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |
| 白皮书 | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. | 2020年 12月 4日 | ||||
| 白皮书 | Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... | 2020年 12月 4日 | ||||
| 功能安全信息 | LMQ6x4x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 9月 9日 | |||
| 证书 | LMQ62440EVM-2MHz EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 1日 | ||||
| 功能安全信息 | LMQ62440-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 4月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMQ62440EVM — 36V 输入、低 EMI、4A/5V 输出、同步 2.1MHz 降压转换器评估模块
LMQ62440EVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LMQ62440 同步降压转换器。 LMQ62440 采用具有集成电容器的小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 Iq 和低 EMI。
设计工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RJR) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。