LMR10530
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 4.5V
- 1.5MHz (LMR10530X) 和 3MHz (LMR10530Y) 开关频率
- 3A 稳定状态输出电流
- 低关断 IQ,典型值为 300nA
- 56mΩ PMOS 开关
- 内部软启动
- 内部补偿峰值电流模式控制
- 逐周期电流限制和热关断
- WSON (3 × 3 × 0.8mm) 封装
- 使用 LMR10530 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMR10530 稳压器是一款采用 10 引脚 WSON 封装的单片、高频、PWM 降压直流/直流转换器。该器件包含所有有效功能,从而在尽可能最小的 PCB 区域内提供具有快速瞬态响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。LMR10530 具有最少的外部组件,因而易于使用。该器件能够通过采用最先进的 0.5µm BiCMOS 技术的内部 56mΩ PMOS 开关来驱动 3A 负载,从而实现最佳的功率密度。该控制电路可实现低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.6V。开关频率在内部设置为 1.5MHz 或 3MHz,从而允许使用极小的表面贴装电感器和电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,该功能具有 300nA 的超低待机电流。LMR10530 利用峰值电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐周期电流限制、频率折返、热关断和输出过压保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点