主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR12010

正在供货

采用 SOT-23 封装的 3V 至 20V、1A 降压直流/直流开关稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62932 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V 输入、2A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 Higher efficiency with lower IQ and wider VIN in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 92
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 92
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压范围为 3V 至 20V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 17V
  • 输出电流高达 1A
  • 1.6MHz (LMR12010X) 和 3MHz (LMR12010Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:30nA 典型值
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 电流模式 PWM 操作
  • 热关断
  • 微型整体解决方案降低了系统成本
  • 薄型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.97 × 1.65 × 1mm)
  • 使用 LMR12010 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围为 3V 至 20V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 17V
  • 输出电流高达 1A
  • 1.6MHz (LMR12010X) 和 3MHz (LMR12010Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:30nA 典型值
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 电流模式 PWM 操作
  • 热关断
  • 微型整体解决方案降低了系统成本
  • 薄型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.97 × 1.65 × 1mm)
  • 使用 LMR12010 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMR12010 稳压器是一款采用 6 引脚薄型 SOT23 封装的单片、高频、PWM 降压直流/直流转换器。它提供全部的激活功能,以便在尽可能小的印刷电路板面积内提供具有快速瞬态响应和准确调节的本地直流/直流转换。

LMR12010 具有最少的外部组件和 WEBENCH 在线设计支持,因而易于使用。该器件能够通过采用最先进的 0.5µm BiCMOS 技术的内部 300mΩ NMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。该世界一流的控制电路可实现低至 13ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.8V。开关频率在内部设置为 1.6MHz (LMR12010X) 或 3MHz (LMR12010Y),从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 90% 的效率。具备外部关断功能,因此具有 30nA 的超低待机电流。LMR12010 利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。

LMR12010 稳压器是一款采用 6 引脚薄型 SOT23 封装的单片、高频、PWM 降压直流/直流转换器。它提供全部的激活功能,以便在尽可能小的印刷电路板面积内提供具有快速瞬态响应和准确调节的本地直流/直流转换。

LMR12010 具有最少的外部组件和 WEBENCH 在线设计支持,因而易于使用。该器件能够通过采用最先进的 0.5µm BiCMOS 技术的内部 300mΩ NMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。该世界一流的控制电路可实现低至 13ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.8V。开关频率在内部设置为 1.6MHz (LMR12010X) 或 3MHz (LMR12010Y),从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 90% 的效率。具备外部关断功能,因此具有 30nA 的超低待机电流。LMR12010 利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23 封装的 LMR12010 3V 至 20V、1A 降压直流/直流开关稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 10日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
EVM 用户指南 LMR12010 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 9日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR12010YMKDEMO — 采用 SOT-23 封装的 LMR12010 SIMPLE SWITCHER® 20V 输入电压、1A 降压稳压器演示板

The LMR12010 is a step down DC-DC regulator that operates at the following switching frequencies: the LMR12010X at 1.6MHz and the LMR12010Y at 3MHz. The demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the Y version. The tiny low profile thin SOT23 package allows (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR12010X PSpice Average Model

SNVM228.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR12010X PSpice Transient Model

SNVM102.ZIP (223 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR12010X TINA-TI Transient Load Transient Reference Design

SNVM246.TSC (119 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR12010X TINA-TI Transient Spice Model

SNVM247.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMR12010X TINA-TI Transient Startup Reference Design

SNVM248.TSC (120 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMR12010X Unencrypted PSpice Average Model

SNVM968.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR12010X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM970.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR12010Y PSpice Average Model

SNVM215.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR12010Y PSpice Transient Model

SNVM216.ZIP (191 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR12010Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM969.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR12010Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM971.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频