主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR24220

正在供货

微型 SMD 中的 42V 输入电压、2.0A 降压电压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR51420 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、2A 同步降压电源转换器 Smaller footprint in SOT-23 package, integrated compensation and synchronous rectification.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple Operating temperature range (°C) -20 to 125 Iq (typ) (A) 0.0007 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple Operating temperature range (°C) -20 to 125 Iq (typ) (A) 0.0007 Duty cycle (max) (%) 94
DSBGA (YPA) 28 0.5625 mm² 0.75 x 0.75
  • 输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 输出电压范围:0.8V 至 24V
  • 输出电流高达 2A
  • 集成低 RDS(ON) 同步 MOSFET,具有高效率
  • 高达 1MHz 的开关频率
  • 低关断 IQ,典型值为 25µA
  • 可编程软启动
  • 无需环路补偿
  • 具有 ERM 的 COT 架构
  • 微型整体解决方案降低了系统成本
  • 集成同步 MOSFET 可在低输出电压下提供高效率
  • 具有 ERM 架构的 COT
  • 与低 ESR 电容器一起工作时保持稳定
  • 28-Bump DSBGA(3.676 × 2.48 × 0.60mm,最大值)封装
  • 使用 LMR24220 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 输出电压范围:0.8V 至 24V
  • 输出电流高达 2A
  • 集成低 RDS(ON) 同步 MOSFET,具有高效率
  • 高达 1MHz 的开关频率
  • 低关断 IQ,典型值为 25µA
  • 可编程软启动
  • 无需环路补偿
  • 具有 ERM 的 COT 架构
  • 微型整体解决方案降低了系统成本
  • 集成同步 MOSFET 可在低输出电压下提供高效率
  • 具有 ERM 架构的 COT
  • 与低 ESR 电容器一起工作时保持稳定
  • 28-Bump DSBGA(3.676 × 2.48 × 0.60mm,最大值)封装
  • 使用 LMR24220 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMR24220 同步整流降压转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。该器件能够为负载提供 2A 的电流及低至 0.8V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 开关允许使用少量组件,从而降低复杂性,并最大限度减小电路板尺寸。

不同于其他大多数 COT 稳压器,LMR24220 无需依赖 ESR 输出电容器也可实现稳定性。该器件专为与陶瓷及其他极低 ESR 输出电容器出色配合而设计。它无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 功能 包括 VCC 欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LMR24220 采用小型 DSBGA 薄型芯片级封装。

LMR24220 同步整流降压转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。该器件能够为负载提供 2A 的电流及低至 0.8V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 开关允许使用少量组件,从而降低复杂性,并最大限度减小电路板尺寸。

不同于其他大多数 COT 稳压器,LMR24220 无需依赖 ESR 输出电容器也可实现稳定性。该器件专为与陶瓷及其他极低 ESR 输出电容器出色配合而设计。它无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 功能 包括 VCC 欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LMR24220 采用小型 DSBGA 薄型芯片级封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 DSBGA 封装的 LMR24210 42V 输入电压、2A 降压稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 27日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D) 2016年 6月 9日
应用手册 Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
应用手册 Automotive Line Transient Protection Circuit 2014年 7月 1日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2193 LMR24220 Multi-Rail Reference Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR24220EVAL — LMR24220 小尺寸 42V 降压稳压器 2A 评估板

The LMR24210/20 Step Down Switching Regulator features all required functions to implement a cost effective, efficient buck power converter capable of supplying up to 1.0A or 2.0A. The Constant On-Time (COT) regulation scheme requires no loop compensation, results in a fast load transient response (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR24220RB — LMR24220 5W 多轨电源参考板

The LMR24220 Multi-Rail reference board implements an extremely compact solution. It is designed to convert from 12V or 24V rails down to typical point-of-load voltages of 3.3V, 1.8V and 1.2V. This design utilizes an LMR24220 Nano Regulator and two LMZ10501 Nano Modules to demonstrate a complete (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR24220 PSpice Transient Model

SNVM217.ZIP (204 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR24220 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM946.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YPA) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频