数据表
LMR33610
- 专用于条件严苛的工业应用
- 输入电压范围:3.8V 至 36V
- 输出电压范围:1V 至 24V
- 峰值电流模式控制
- 结温范围:–40°C 至 +125°C
- 易于使用的 SOIC 封装
- 非常适合可扩展的工业电源
- 高效解决方案
- 峰值效率 > 95%
- 低至 5µA 的关断静态电流
- 低至 25µA 的工作静态电流
- 灵活的系统接口
- 电源正常状态标志和精密使能端
- 使用 LMR33610 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
LMR33610 SIMPLE SWITCHER 稳压器是一款简单易用的同步直流/直流降压转换器,效率高,适用于条件严苛的工业应用。LMR33610 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 1A 的负载电流。LMR33610 可提供出色的轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。为提高效率,LMR33610 在轻负载时自动折返频率。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR33610 与 LMR33620、LMR33630、LMR33640(36V,2A/3A/4A)和 LMR36510(65V,1A)和 LMR36520(65V,2A)引脚对引脚兼容,完善了可扩展 SIMPLE SWITCHER 电源系列。降低了成本并减少了电路板布局修改的工作量。LMR33610 采用 8 引脚 HSOIC 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR33610 SIMPLE SWITCHER 3.8V 至 36V 1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-6-30 |
| 技术文章 | 如何利用直流/直流转换器提高系统可靠性并简化设计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-16 | ||
| 功能安全信息 | LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) | PDF | HTML | 2024-3-20 | |||
| 技术文章 | 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives | PDF | HTML | 2019-11-20 | |||
| 技术文章 | Advantages of leaded packages in robust industrial designs | PDF | HTML | 2016-3-8 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。