可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR33620-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 专用于条件严苛的汽车应用
- 输入电压范围:3.8V 至 36V
- 输出电压范围:1V 至 24V
- 输出电流:2A
- 75mΩ/50mΩ RDS-ON 功率 MOSFET
- 峰值电流模式控制
- 最短导通时间很短,只有 68ns
- 频率:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
- 集成补偿网络
- 低 EMI 和开关噪声
- {13}Hotrod{14} 封装
- 并行输入电流路径
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 峰值效率 > 95%
- 5µA 的低关断静态电流
- 25µA 的低工作静态电流
- 使用 LMR33620-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR33620-Q1 稳压器符合汽车标准,是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的应用。LMR33620-Q1 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流。LMR33620-Q1 以超小的解决方案尺寸提供出色的轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33620-Q1 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。此器件通过集成技术省去了大部分外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LMR33620-Q1 可采用具有可湿性侧面的 12 引脚 3mm × 2mm 新型 VQFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 1月 14日 |
| 功能安全信息 | LMR336x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
| 白皮书 | 揭秘直流/直流稳压器中的输入电源 电流:从关断到满载 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2023年 6月 28日 | |||
| 应用手册 | 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |
| 应用手册 | 汽车直流/直流转换器的 PCB 热设计技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |
| 技术文章 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
| 应用手册 | Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 | 2019年 4月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR33630ADDAEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块
LMR33630ADDAEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LMR33630 同步降压转换器。 LMR33630 能够以非常小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。
用户指南:
PDF
评估板
LMR33630ARNXEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块
LMR33630 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LMR33630A 400kHz 同步降压转换器。 LMR33630 能够以非常小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。
用户指南:
PDF
评估板
LMR33630CDDAEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块
LMR33630 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LMR33630 同步降压转换器。 LMR33630 能够以非常小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。
用户指南:
PDF
评估板
LMR33630CRNXEVM — LMR33630 同步降压转换器评估模块
LMR33630 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LMR33630C 2.1MHz 同步降压转换器。 LMR33630 能够以非常小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。
用户指南:
PDF
仿真模型
LMR33620A Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBH7A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR33620B Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBH4A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR33620C Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBG9A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR33620CQ3-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBK7A.ZIP (177 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR33620CQ5-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVMBK9A.ZIP (174 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
SNVR484 — LMR336x0 Component Calculator
支持的产品和硬件
参考设计
TIDM-02017 — 两轮车和三轮车牵引逆变器参考设计
TIDM-02017 是一款 5kW、48V 牵引逆变器参考设计,旨在为您开发适用于两轮车和三轮车应用的高性能、高效牵引逆变器系统奠定基础,帮助您更快地将产品推向市场。该设计采用 F28P65x C2000™ 实时微控制器,它与 FreeRTOS 实时操作系统端口一起独立运行电机控制算法。该参考设计还采用 DRV3255 集成式栅极驱动器,具有高栅极驱动强度和高级监控及保护功能,可确保逆变器可靠运行。硬件设计的模块化特性包括 C2000™ 控制卡支持,使其具有可扩展性,并能够轻松评估 C2000™ 器件系列。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-050015 — 针对解决方案尺寸和低噪声进行了优化的汽车 ADAS 摄像头电源参考设计
此宽输入电源参考设计专为空间受限的汽车 ADAS 摄像头应用而设计。此经过尺寸优化的设计将前端保护与宽输入电压直流/直流转换器搭配使用,从而实现脱离电池供电运行。前端滤波器和元件经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。