主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR33640

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 提供功能安全
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围:3.8V 至 36V
    • 输出电压范围:1V 至 24V
    • 峰值电流模式控制
    • 结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 易于使用的 SOIC 封装
  • 非常适合可扩展的工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 400kHz 和 1MHz 频率
    • 集成式补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
  • 高效解决方案
    • 峰值效率 > 95%
    • 低至 5µA 的关断静态电流
    • 24µA 的低工作静态电流
  • 灵活的系统接口
    • 电源正常状态标志和精密使能端
  • 使用 LMR33640 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 使用 TPSM53604 模块缩短产品上市时间
  • 提供功能安全
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围:3.8V 至 36V
    • 输出电压范围:1V 至 24V
    • 峰值电流模式控制
    • 结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 易于使用的 SOIC 封装
  • 非常适合可扩展的工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 400kHz 和 1MHz 频率
    • 集成式补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
  • 高效解决方案
    • 峰值效率 > 95%
    • 低至 5µA 的关断静态电流
    • 24µA 的低工作静态电流
  • 灵活的系统接口
    • 电源正常状态标志和精密使能端
  • 使用 LMR33640 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 使用 TPSM53604 模块缩短产品上市时间

LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的工业应用。LMR33640 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 4A 的负载电流。LMR33640 可提供高轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33640 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR33640 与 LMR33610、LMR33620、LMR33630(36V、1A/2A/3A)和 LMR36510(65V、1A)以及 LMR36520(65V、2A)引脚对引脚兼容,完善了可扩展的 SIMPLE SWITCHER 电源系列。这就降低了成本并减少了与电路板布局修改相关的工作量。LMR33640 采用 8 引脚 HSOIC 封装。

LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的工业应用。LMR33640 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 4A 的负载电流。LMR33640 可提供高轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33640 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR33640 与 LMR33610、LMR33620、LMR33630(36V、1A/2A/3A)和 LMR36510(65V、1A)以及 LMR36520(65V、2A)引脚对引脚兼容,完善了可扩展的 SIMPLE SWITCHER 电源系列。这就降低了成本并减少了与电路板布局修改相关的工作量。LMR33640 采用 8 引脚 HSOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPSM63604 正在供货 36V 输入、16V 输出、4A 同步降压直流/直流电源模块 Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.
功能与比较器件相似。
LMR51440 正在供货 36V、4A 同步降压转换器 Improved thermal performance

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021-2-4
技术文章 如何利用直流/直流转换器提高系统可靠性并简化设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-16
应用手册 使用正电源生成负电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-13
功能安全信息 LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2024-3-20
应用手册 使用反相降压/升压转换器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-10-27
技术文章 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019-11-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR33640EVM — 3.8V 至 36V、4A 降压转换器评估模块

LMR33640 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LMR33640ADDA 同步降压转换器。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LMR33640A PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBV0.ZIP (175 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR33640D PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBV1.ZIP (172 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SNVR484 — LMR336x0 Component Calculator

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频