LMR36015S
- 提供功能安全
- 专为可靠耐用的应用而设计
- 高达 66V 的输入瞬态保护
- 结温范围:-55°C 至 +150°C
- 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
- 适用于可扩展的工业电源
- 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 在 400kHz 下效率为 90%(24VIN、5VOUT、1A)
- 在 400kHz 下效率为 93%(12VIN、5VOUT、1A)
- 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
- 低至 26µA 的工作静态电流
- 解决方案只需很少的外部组件
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 符合 CISPR25 5 级标准
- HotRod 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
- 扩频频谱可降低峰值辐射发射
- 使用 LMR36015S 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR36015S 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内提供高达 1.5A 的输出电流。容差高达 66V。这种瞬态容差降低了防止过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36015S 采用峰值电流模式控制机制来提供出色的效率和输出电压精度。利用 1MHz 稳压器中的 FPWM 功能可以改善负载瞬态性能。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR36015S 4.2V 至 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 9月 1日 |
| 应用手册 | Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions | PDF | HTML | 2021年 1月 12日 | |||
| 功能安全信息 | LMR36015S Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。