LMR36506
- 专用于条件严苛的工业应用:
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
- 低 EMI 和超低的开关节点振铃
- 提供可调的固定输出电压选项
- 设计用于可扩展的工业电源:
- 与 LMR36503(65V、300mA)引脚兼容
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
- 更大限度减小了设计尺寸并降低了成本:
- 功率密度超高,具有内部补偿并减少了外部元件数量
- 超小型 2mm × 2mm HotRod™ QFN 封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
- 400kHz 时峰值效率为 93%(输入电压 12V 和输出电压 3.3V 固定)
- 400kHz 时峰值效率为 90%(输入电压 24V 和输出电压 3.3V 固定)
- 空载时工作静态电流很低
- 在 VIN 为 24V 和 VOUT 为 3.3V(固定输出选项)时为 4µA
- 使用 TPSM365R6 模块缩短产品上市时间
LMR36506 是业界超小型 65V、0.6A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V 和其他可调输出电压。这种瞬态容差降低了防止输入过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36506 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。LMR36506 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。结合内置干扰滤波器和延迟释放,电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,无需使用外部监控器。LMR36506 紧凑的设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR36506 具有 4µA IQ 的 3V 至 65V、 0.6A 超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026年 1月 7日 |
| 功能安全信息 | LM706A0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
| 应用手册 | 适用于模拟输出模块的双极 Fly-Buck-Boost 解决方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 11日 | |
| 技术文章 | Choosing buck converters and LDOs for miniature industrial automation equipment | PDF | HTML | 2020年 1月 29日 | |||
| 应用简报 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR36506RREVM — 3V 至 65V、0.6A 超小型同步降压转换器评估模块
LMR36506RREVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR36506 同步降压转换器。
用户指南:
PDF
仿真模型
LMR36506MSC-Q1 TINA-TI Buck Startup Transient Model
SNVMC46.TSC (1006 KB) - TINA-TI Spice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。