LMR36510
- 专为可靠耐用的应用而设计
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
- 专为于可扩展的工业电源而设计
- 宽电压转换范围
- 输入电压范围:4.2V 至 65V
- 输出电压范围:1V 至 95% VIN
- 在整个负载范围内具有低功耗
- 效率高达 90%:24VIN,5VOUT,1A,400kHz
- 提高 PFM 模式下的轻负载效率
- 低至 26µA 的工作静态电流
- 具有滤波器和延迟释放的电源正常输出
LMR36510 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC SIMPLE SWITCHER 电源转换器。该器件集成了高侧与低侧功率 MOSFET,能在 4.2V 至 65V 的宽输入电压范围内,提供高达 1A 的输出电流。高达 70V 的瞬态耐受电压有助于减小设计尺寸与成本,既能提供过压保护,又可满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36510 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供对系统状态的真实指示,且无需使用外部监控器。
此器件通过集成技术和内部补偿消除了很多外部元件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。此器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR36510 与 LMR36520(65V、2A)、LMR33610、LMR33620、LMR33630、LMR33640(36V、1A、2A、3A、4A)引脚对引脚兼容,完善了 SIMPLE SWITCHER 电源转换器的最新系列。这种兼容性提高了宽输入电压转换器在各种常用电压和电流额定值范围内的易用性和可扩展性,无需重新设计电路板布局。因此,不仅降低了总体成本和设计工作量,而且缩短了上市时间。
LMR36510 采用 8 引脚 HSOIC 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR36510SIMPLE SWITCHER 4.2V 至 65V、 1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 11月 25日 |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters | PDF | HTML | 2016年 6月 13日 | |||
| 技术文章 | Advantages of leaded packages in robust industrial designs | PDF | HTML | 2016年 3月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMR36520AEVM — 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器评估模块
LMR36520AEVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LMR36520 同步降压转换器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。