主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR38020

正在供货

具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的 工业应用
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 2A 持续输出电流
    • 40µA 超低静态工作电流
    • VIN 和 GND 引脚之间的距离大于 1.5mm
    • 可调节开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步
    • 展频 选项可降低 EMI
    • 97% 最大占空比
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 精密使能端
    • 器件易于使用,具有集成补偿网络,可实现较少的 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 提供 1A,LMR38010
  • 使用 LMR38020 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的 工业应用
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 2A 持续输出电流
    • 40µA 超低静态工作电流
    • VIN 和 GND 引脚之间的距离大于 1.5mm
    • 可调节开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
    • 与外部时钟频率同步
    • 展频 选项可降低 EMI
    • 97% 最大占空比
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 精密使能端
    • 器件易于使用,具有集成补偿网络,可实现较少的 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 提供 1A,LMR38010
  • 使用 LMR38020 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LMR38020 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。 LMR38020 能够在输入电压突降至 4.2V 时根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因而是 宽输入电压范围工业应用和 MHEV/EV 系统的理想选择。

LMR38020 使用精密使能端,通过支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制来提供灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。该器件采用假随机展频,具有超低 EMI,并且开关频率可以在 200kHz 和 2.2MHz 之间配置,从而避开噪声敏感频带。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。

该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR38020采用 8 引脚 HSOIC PowerPAD 集成电路封装。

LMR38020 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而尽可能减少对外部浪涌抑制元件的需求。 LMR38020 能够在输入电压突降至 4.2V 时根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因而是 宽输入电压范围工业应用和 MHEV/EV 系统的理想选择。

LMR38020 使用精密使能端,通过支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制来提供灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。该器件采用假随机展频,具有超低 EMI,并且开关频率可以在 200kHz 和 2.2MHz 之间配置,从而避开噪声敏感频带。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方案尺寸。

该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR38020采用 8 引脚 HSOIC PowerPAD 集成电路封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR38025 正在供货 具有展频功能的 80V 输入、2.5A 同步直流/直流降压转换器 Same device in smaller WSON package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR38020 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 25日
应用手册 使用 LMR38020 设计隔离式降压转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 31日
应用手册 太阳能微型逆变器中基于 LMR38020 Fly-Buck 的辅助电源设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 31日
功能安全信息 LMR380x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR38020EVM — 适用于 LMR38020 40uA IQ、SIMPLE SWITCHER 80V、2A、2.2MHz 降压转换器的评估模块

LMR38020EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR38020F 降压转换器。此电路板通过其跳线连接器来指示 POWERGOOD 标志并同步到外部时钟。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 40µA IQ、80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器评估模块

LM38020QEVM 评估模块 (EVM) 使用 LMR38020S-Q1,后者是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 80V 直流/直流降压稳压器。此 EVM 在 6V 至 80V 的宽输入电压范围工作,能够以 400kHz 开关频率提供 5V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。LMR38020QEVM 符合 LMR38020-Q1 和 LMR38020 降压转换器的要求。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR38020F PSpice Transient Model

SNVMC78.ZIP (288 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR38020S PSpice Transient Model

SNVMC92.ZIP (260 KB) - PSpice Model
计算工具

LMR38020-DESIGN-CALC LMR38020 Quick Start Design Calculator

Quickstart Calculator for the LMR38020 and LMR38020-Q1 devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • LMR38020 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器
  • LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 4.2V 至 80V、2A 电源模块同步降压转换器
参考设计

TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计

该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频