LMR51450
- 提供功能安全
- 专用于条件严苛的工业应用
- 宽输入电压范围:4V 至 36V
- 4A 或 5A 持续输出电流
- 室温下 ±1.0% 容差电压基准
- 最短打开时间:75ns(典型值)
- 低静态电流:25µA
- 可调频率:200kHz 至 1.1MHz
- 展频频谱(PFM 模式)
- 保护特性
- 精密使能输入
- 开漏 PGOOD
- V IN 欠压锁定 (UVLO)
- 逐周期电流限制
- 断续模式短路保护
- 热关断
- 低压降模式运行
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 解决方案小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- WSON-12 封装
- 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 使用 LMR5144x0 并借助 WEBENCH ® Power Designer 创建定制设计方案
LMR514x0 是一款简单易用的宽 V IN 同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR514x0 具有可调开关频率,该频率可以通过外部电阻在 200kHz 至 1.1MHz 范围内调节,这提供了优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而允许器件使用最少的外部元件。
该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大时热关断功能。 LMR514x0 采用 WSON-12 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR514x0 具有低 IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 |
| 功能安全信息 | LMR51440 and LMR51450 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| 证书 | LMR51450EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR51450EVM — LMR51450 同步降压转换器评估模块
LMR51450 评估模块 (EVM) 旨在帮助客户评估 LMR51450 同步降压转换器的性能。该 LMR51450 EVM 采用 12 引脚 WSON 封装。该 EVM 能够提供 5V 或 3.3V 输出电压和高达 5A 的负载电流,效率和输出精度高,而且解决方案尺寸非常小。
评估板
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块
TAS65x1-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成数字信号处理器 (DSP) 的 TAS6511-Q1 和 TAS6501-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。名为 Purepath™ Console 的图形用户界面 (GUI) 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
评估板
TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 评估模块
TAS6511-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成 DSP 的 TAS6511-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。PurePath™ Console 3 图形用户界面 (GUI) 通过 USB 连接 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
计算工具
参考设计
TIDA-010253 — 适用于储能系统的电池控制单元参考设计
该参考设计是一款适用于高压锂离子 (Li-ion)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池架的中央控制器。该设计提供高压继电器驱动电路、通信接口(包括 RS-485、控制器局域网 (CAN)、菊花链和以太网)、湿度传感器的可扩展接口、高压模数转换器 (ADC) 和电流传感器。
该设计使用高性能微控制器来开发和测试应用程序。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池架应用的中央控制器。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。