LMV602
- Typical 2.7-V Supply Values; Unless Otherwise Noted
- Ensured 2.7-V and 5-V Specifications
- Supply Current (Per Amplifier): 100 µA
- Gain Bandwidth Product: 1 MHz
- Shutdown Current (LMV601): 45 pA
- Turnon Time from Shutdown (LMV601): 5 µs
- Input Bias Current: 20 fA
The LMV60x devices are single, dual, and quad low-voltage, low-power operational amplifiers. They are designed specifically for low-voltage, general-purpose applications. Other important product characteristics are low input bias current, rail-to-rail output, and wide temperature range. The LMV60x have 29-nV voltage noise at 10 KHz, 1-MHz GBW, 1-V/µs slew rate, 0.25-mV Vos. The LMV60x operates from a single supply voltage as low as 2.7 V, while drawing 100-µA (typical) quiescent current. In shutdown mode, the current can be reduced to 45 pA.
The industrial-plus temperature range of –40°C to 125°C allows the LMV60x to accommodate a broad range of extended environment applications.
The LMV601 offers a shutdown pin that can be used to disable the device. Once in shutdown mode, the supply current is reduced to 45 pA (typical).
The LMV601 is offered in the tiny 6-pin SC70 package, the LMV602 in space-saving 8-pin VSSOP and SOIC, and the LMV604 in 14-pin TSSOP and SOIC. These small package amplifiers offer an ideal solution for applications requiring minimum PCB footprint. Applications with area constrained printed-circuit board requirements include portable and battery-operated electronics.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMV60x 1-MHz, Low-Power, General-Purpose, 2.7-V Operational Amplifiers 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2016年 7月 29日 | ||
电子书 | 模拟工程师口袋参考指南(第五版) (Rev. C) | 2018年 11月 30日 | ||||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点