LMZ14201H
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 采用外部软启动和精密使能端实现灵活启动排序
- 防止浪涌电流
- 输入 UVLO 和输出短路保护
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
- 低输出电压纹波
- 引脚对引脚兼容系列:
- LMZ14203H/2H/1H(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1(20V 最大 3A、2A、1A)
- 完全支持 WEBENCH power designer
- 电气规范
- 输出电流高达 1A
- 输入电压范围:6V 至 42V
- 输出电压低至 5V
- 效率高达 97%
- 性能优势
- 高效率有效降低系统产生的热量
- 无需补偿
- 低封装热阻
- 低辐射 EMI(经 EN 55022 B 类标准测试)(1)
(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。
LMZ14201H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流/直流解决方案,可驱动高达 1A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。LMZ14201H 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ14201H 支持 6V 至 42V 的输入电压轨范围,可提供低至 5V 的高精度可调节输出电压。LMZ14201H 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ14201H 的设计可靠而稳健,并且具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流以及预偏置输出的启动功能。单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZ14201HEVAL — SIMPLE SWITCHER® 电源模块 42V 输入电压、高输出电压 3A 评估板
The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
仿真模型
LMZ14201H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SNVM202A.ZIP (184 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点