LOG305
- 输入范围:18µVRMS 至 1VRMS
- 温度:-40°C 至 +125°C
- 动态范围:95dB
- 对数相符性误差 (LCE) = ±2dB
- 信号检测范围 200kHz 至 100MHz
- 静态电流:整个温度范围内的最大值为 2.1mA
- 电源:2.7V 至 5.25V
- 用于缓冲/增益调整的集成运算放大器
LOG305 是一款功耗非常低的对数检测器/RSSI 检测器。此器件支持 200kHz 至 100MHz 的输入频率范围和 95dB 的典型动态范围。LOG305 可支持超出这些频率,但灵敏度会降低。LOG305 适用于需要宽动态电压范围和信号测量的应用。此器件支持单端输入以及单极或双极电源。
LOG305 采用 6 引脚 DRV 封装。LOG305 在 -40°C 至 +125°C 的整个环境温度范围内由电压为 2.7V 至 5.25V 的电源供电运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于成本敏感型应用的 LOG305 95dB 动态范围对数检测器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 11日 |
| 应用手册 | 使用对数检测器放大器进行超声波检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LOG305DRVEVM — LOG305 评估模块
LOG305DRVEVM 是适用于 LOG305 对数检测器/RSSI 检测器(采用 6 引脚 WSON (DRV) 封装)的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该器件的功能和多用性。该 EVM 可通过板载连接器与电源(2.7V 至 5.25V)、信号源和测试仪表相连,该 EVM 已配置为可通过输入和输出端的 SMA 连接器与常见的实验室设备轻松连接。该电路板还包含跳线,可轻松禁用或启用器件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点