LP38691-Q1
- 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
- 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
- 2.0% 输出精度 (25°C)
- 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
- 精密(已调整)带隙基准
- 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
- 1µA 关闭状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 使能引脚 (LP38693)
应用范围
- 硬盘驱动器
- 笔记本电脑
- 电池供电设备
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。
压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)
接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)
精密输出电压:精度为 2% (25°C)
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP3869x/-Q1 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器使用陶瓷输出电容器时可保持稳定 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.O) | PDF | HTML | 2015年 2月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。